(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N767-20-30-0.11-CL-PACK
No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ【5~25個入り】 シリコーンケイネンチャクザイ フィルムリョウメンテープ

No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ N767-20-30-0.11-CL-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,732円
税込単価
33,805円

耐熱性のあるポリエステルフィルムをベースに、強粘着アクリル系粘着剤を第1面に、...

詳細情報を確認する

型番

N767-20-30-0.11-CL-PACK 解除

Loading...

N767-20-30-0.11-CL-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ No.767の構成

フィルムセパレータ(透明)0.05mm、シリコーン系粘着剤、PETフィルム 0.050mm、アクリル系粘着剤、紙セパレータ 0.070mmの5層構成。

フィルムセパレータ(透明)0.05mm、シリコーン系粘着剤、PETフィルム 0.050mm、アクリル系粘着剤、紙セパレータ 0.070mmの5層構成。

シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ No.767の仕様

総厚(mm)0.11
標準色透明
標準長さ(m)30
粘着力(N(gf)/幅25mm)17.16(1750)/9.81(1000)
剪断接着力(N/400mm2)255.0
取得規格-

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N767-20-30-0.11-CL-PACK

20

1パック

12個入り

30,732( 33,805円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱性のあるポリエステルフィルムをベースに、強粘着アクリル系粘着剤を第1面に、耐熱性、再剥離性のあるシリコーン系粘着剤を第2面に塗布したディファレンシャルタイプの両面粘着テープです。
【特長】
・シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ最適です。
・シリコーンゴムへの粘着力が強いタイプです。
・高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。
・シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。
・対シリコーンゴム 強粘着(第2面・フィルムセパレータ側のシリコーン系粘着剤がシリコーンゴム用です)
・ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
【用途】
・熱のかかる部分の絶縁や固定用として
・部品の耐熱工程搬送用として

N767-20-30-0.11-CL-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープの型番N767-20-30-0.11-CL-PACKのページです。
型番N767-20-30-0.11-CL-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

    No.765H シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

    No.765H シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

      No.760H シリコーン系粘着剤 カプトン両面テープ

      No.760H シリコーン系粘着剤 カプトン両面テープ

        No.749 シリコーン系粘着剤 ガラスクロス両面テープ

        No.749 シリコーン系粘着剤 ガラスクロス両面テープ

          No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

          No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

            No.5302A シリコーンゴム接着用両面接着テープ

            No.5302A シリコーンゴム接着用両面接着テープ

              ハイパージョイントテープ AH-9008

              ハイパージョイントテープ AH-9008

                20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)

                20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)

                  厚手強接着再はく離可能両面テープ No.5000ND

                  厚手強接着再はく離可能両面テープ No.5000ND

                    No.5486 紙両面テープ(不織布基材)

                    No.5486 紙両面テープ(不織布基材)

                      多用途厚手両面テープ

                      多用途厚手両面テープ

                        スリオン 両面粘着テープ

                        スリオン 両面粘着テープ

                          両面テープ(不織布基材)

                          両面テープ(不織布基材)

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 日東電工 nitoms エスコ 日東電工 マクセルスリオンテック nitoms マクセルスリオンテック エスコ
                            通常価格 30,732円 24,934円 74,199円 61,560円 49,248円 6,160円 1,724円 705円 61,834円 17,454円 644円 101円 380円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 19日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.11 0.1 0.145 0.15 0.047 0.085 0.8 0.12 0.32 0.14 0.4 0.12 0.16
                            テープ長さ(m) 30 30 20 30 100 20 10 20 50 - 15 - -
                            基材 ポリエステル ポリエステル - - ポリエステル ポリエステル アクリル 不織布 不織布 不織布 - 不織布 不織布
                            粘着力 第1面:13.73N(1400gf)幅20mm 第2面:7.85N(800gf)幅20mm 第1面:13.73N(1400gf)幅20mm 第2面:5.88N(600gf)幅20mm 8.83N(900gf)幅20mm 11.77N(1200gf)幅20mm 第1面:6.83N(696gf)幅20mm 第2面:0.44N(45gf)幅20mm - - 8N/10mm - 1面:5.49N/10mm、2面:5.49N/10mm - - 7.6N/10mm
                            クリア(透明) クリア(透明) ブラウン ホワイト クリア(透明) クリア(透明) ブラック ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト クリア(半透明)

                            No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どちらが1面/2面かわかりません どうすれば見分けられますか。
                            A
                            剥離紙の色で見分けられます。白(紙)がアクリル系粘着剤。透明(フィルム)がシリコン系粘着剤です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N767-10-30-0.11-CL-PACK
                            N767-15-30-0.11-CL-PACK
                            N767-25-30-0.11-CL-PACK
                            N767-30-30-0.11-CL-PACK
                            N767-40-30-0.11-CL-PACK
                            N767-50-30-0.11-CL-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            32,013円

                            ( 35,214円 )

                            25個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            10

                            30,732円

                            ( 33,805円 )

                            16個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            15

                            32,013円

                            ( 35,214円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            25

                            30,732円

                            ( 33,805円 )

                            8個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            30

                            30,732円

                            ( 33,805円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            40

                            32,013円

                            ( 35,214円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            50

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました