(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.749 シリコーン系粘着剤 ガラスクロス両面テープ【3~9個入り】

No.749 シリコーン系粘着剤 ガラスクロス両面テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
61,560円 ~ 73,872円
税込価格
67,716円 ~ 81,259円

ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布した両面テープです。【特長】 ・高温耐熱...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.15
  • テープ長さ(m):
    30
  • 粘着力:
    11.77N(1200gf)幅20mm
  • 色:
    ホワイト
  • 単品/パック:
    パック
  • 基材詳細:
    ガラスクロス
  • 剪断粘着力:
    196.1N(20kgf)/4cm2
  • 第1面粘着剤:
    シリコーン系
  • 第2面粘着剤:
    シリコーン系
  • セパレータ:
    透明

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

シリコーン系粘着剤 ガラスクロス両面テープ No.749の構成

フィルムセパレータ、シリコーン系粘着剤、ガラスクロス、シリコーン系粘着剤の4層構成。

フィルムセパレータ、シリコーン系粘着剤、ガラスクロス、シリコーン系粘着剤の4層構成。

シリコーン系粘着剤 ガラスクロス両面テープ No.749の仕様

総厚(mm)0.15
標準色
標準長さ(m)30
粘着力(N(gf)/幅25mm)14.71(1500)
剪断接着力(N/400mm2)196.1
取得規格

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20

1パック

9個入り

73,872( 81,259円 )

10日目

30

1パック

6個入り

73,872( 81,259円 )

10日目

50

1パック

3個入り

61,560( 67,716円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布した両面テープです。
【特長】
・高温耐熱性
・柔軟性
・シリコーンゴムに良くつく
【用途】
・熱のかかる部分の絶縁や固定用
・シリコーンゴムの固定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.749 シリコーン系粘着剤 ガラスクロス両面テープ

No.749 シリコーン系粘着剤 ガラスクロス両面テープ

    No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

    No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

      No.778N 不織布両面テープ

      No.778N 不織布両面テープ

        No.7721 環境対策 VOC対策製品 両面テープ

        No.7721 環境対策 VOC対策製品 両面テープ

          No.7560 不織布支持体 両面テープ 一般タイプ

          No.7560 不織布支持体 両面テープ 一般タイプ

            No.7565 不織布支持体 両面テープ 一般タイプ

            No.7565 不織布支持体 両面テープ 一般タイプ

              No.775 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ

              No.775 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ

                No.7783 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ

                No.7783 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ

                  No.7840 発泡体支持体 アクリルフォーム両面テープ

                  No.7840 発泡体支持体 アクリルフォーム両面テープ

                    No.7070 フィルム両面テープ 0.01 透明 W

                    No.7070 フィルム両面テープ 0.01 透明 W

                      No.751 不織布支持体 両面テープ 汎用タイプ

                      No.751 不織布支持体 両面テープ 汎用タイプ

                        No.765H シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

                        No.765H シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

                          極薄 フィルム両面テープ No.707

                          極薄 フィルム両面テープ No.707

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所
                            通常価格 61,560円 30,732円 19,699円 28,883円 35,324円 20,571円 31,167円 23,480円 19,448円 4,356円 15,887円 24,934円 24,934円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   15日目   10日目   10日目   10日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   10日目   10日目  
                            テープ厚(mm) 0.15 0.11 0.12 0.13 0.125 0.125 0.14 0.13 0.62 0.01 0.16 0.1 0.03
                            テープ長さ(m) 30 30 20 50 50 - - 50 10 50 - 30 100
                            粘着力 11.77N(1200gf)幅20mm 第1面:13.73N(1400gf)幅20mm 第2面:7.85N(800gf)幅20mm 14.71N(1500gf)/幅25mm 15.30N(1560gf)幅20mm 19.61N(200gf)幅20mm 25.50N(2600gf)幅20mm 17.65N(1800gf)幅20mm 18.27N(1860gf)幅20mm 82.08N(8369gf)幅20mm 7.441N(758gf)/幅25mm 12.38N(1260gf)幅20mm 第1面:13.73N(1400gf)幅20mm 第2面:5.88N(600gf)幅20mm 9.00N(917gf)幅20mm
                            ホワイト クリア(透明) クリア(半透明) クリア(半透明) - クリア(半透明) イエロー クリア(半透明) ホワイト クリア(透明) クリア(半透明) クリア(透明) クリア(透明)
                            単品/パック パック パック パック パック パック パック パック パック パック パック パック パック パック

                            No.749 シリコーン系粘着剤 ガラスクロス両面テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 片面タイプはありますか。
                            A
                            №540S などになります。

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました