(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N778N-25-20-0.12-HCL-PACK
No.778N 不織布両面テープ【30~150個入り】 NO.778N フショクフリョウメンテープ

No.778N 不織布両面テープ N778N-25-20-0.12-HCL-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,699円
税込単価
21,669円

金属(ステンレス板、アルミ板)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わな...

詳細情報を確認する

型番

N778N-25-20-0.12-HCL-PACK 解除

Loading...

N778N-25-20-0.12-HCL-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

不織布両面テープ No.778Nの構成

セパレータ、アクリル系粘着剤、不織布、アクリル系粘着剤の4層構成。

セパレータ、アクリル系粘着剤、不織布、アクリル系粘着剤の4層構成。

不織布両面テープ No.778Nの仕様

総厚(mm)0.12
標準色半透明
標準長さ(m)20/50
粘着力(N (gf) /幅25mm)18.38(1875)
剪断接着力(N/400mm2)490.3
取得規格UL969

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N778N-25-20-0.12-HCL-PACK

25

1パック

48個入り

19,699( 21,669円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属(ステンレス板、アルミ板)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランス良い粘着特性と耐熱性を有し、幅広い用途にお使いいただける両面テープです。
【特長】
・金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性
・耐熱性に優れています。
・UL969取得 File. No. MH19815
【用途】
・各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)
・家電部品固定用
・自動車部材固定用

Loading...

N778N-25-20-0.12-HCL-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.778N 不織布両面テープの型番N778N-25-20-0.12-HCL-PACKのページです。
型番N778N-25-20-0.12-HCL-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.778N 不織布両面テープ

No.778N 不織布両面テープ

    No.777 不織布支持体 両面テープ 強力タイプ

    No.777 不織布支持体 両面テープ 強力タイプ

      両面テープ(一般用)

      両面テープ(一般用)

        初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

        初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

          発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

          発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

            強接着両面テープ ハイパージョイント H7000/H8000/H9000

            強接着両面テープ ハイパージョイント H7000/H8000/H9000

              カプトンフィルム両面粘着テープ No.760H

              カプトンフィルム両面粘着テープ No.760H

                No.500 一般用両面接着テープ

                No.500 一般用両面接着テープ

                  無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプ

                  無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプ

                    無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプ

                    無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプ

                      No.5480 紙両面テープ(不織布基材)

                      No.5480 紙両面テープ(不織布基材)

                        No.7840 発泡体支持体 アクリルフォーム両面テープ

                        No.7840 発泡体支持体 アクリルフォーム両面テープ

                          両面粘着テープ No.800

                          両面粘着テープ No.800

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 ミスミ 日東電工 共同技研化学 日東電工 寺岡製作所 日東電工 日東電工 日東電工 マクセルスリオンテック 寺岡製作所 ニチバン
                            通常価格 19,699円 21,156円 10,080円 23,204円 1,219円 784円 3,573円 220円 2,630円 35,442円 50,138円 19,448円 159円
                            通常出荷日 10日目   10日目~   10日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   7日目   4日目   10日目   5日目~  
                            テープ厚(mm) 0.12 0.16 0.12 0.14 - - 0.145 0.17 0.15 0.15 0.115 0.62 0.15
                            テープ長さ(m) 20 - 20 50 - - 20 - 50 50 50 10 20
                            基材 不織布 不織布 不織布 不織布 発泡体 アクリル - 不織布 不織布 不織布 不織布 アクリル 不織布
                            粘着力 14.71N(1500gf)/幅25mm 19.61N(2000gf)幅20mm 24.50N/25mm - - - 8.83N/20mm・4.42N/10mm・11.03N/25mm 6.35N/10mm - - 1面:3.14N/10mm、2面:3.14N/10mm 82.08N(8369gf)幅20mm -
                            クリア(半透明) クリア(半透明) クリア(半透明) ホワイト ホワイト ブラック ブラウン ホワイト グリーン グリーン ホワイト ホワイト -

                            No.778N 不織布両面テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q セパレータのBNとNの違いは何ですか。
                            A
                            BN=厚手無地セパレータ、N=厚手印字セパレータです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N778N-10-20-0.12-HCL-PACK
                            N778N-15-20-0.12-HCL-PACK
                            N778N-20-20-0.12-HCL-PACK
                            N778N-30-20-0.12-HCL-PACK
                            N778N-40-20-0.12-HCL-PACK
                            N778N-50-20-0.12-HCL-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            24,624円

                            ( 27,086円 )

                            150個入り

                            1パック -

                            10日目

                            10

                            23,639円

                            ( 26,003円 )

                            96個入り

                            1パック -

                            10日目

                            15

                            23,639円

                            ( 26,003円 )

                            72個入り

                            1パック -

                            10日目

                            20

                            23,639円

                            ( 26,003円 )

                            48個入り

                            1パック -

                            10日目

                            30

                            23,639円

                            ( 26,003円 )

                            36個入り

                            1パック -

                            10日目

                            40

                            24,624円

                            ( 27,086円 )

                            30個入り

                            1パック -

                            10日目

                            50

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました