(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.775 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ【4~150個入り】

No.775 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,167円 ~ 109,439円
税込価格
34,284円 ~ 120,383円

不織布を支持材に各種合成ゴムに優れた粘着力を発揮するゴム系粘着剤を使用したテー...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.14
  • 基材:
    不織布
  • 粘着力:
    17.65N(1800gf)幅20mm
  • 色:
    イエロー
  • 単品/パック:
    パック
  • 剪断粘着力:
    166.7N(17kgf)/4cm2
  • 色詳細:
    淡黄色
  • 第1面粘着剤:
    ゴム系
  • 第2面粘着剤:
    ゴム系
  • セパレータ:
    白厚手(表示BT)

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

商品情報

不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ No.775の構成

セパレータ、ゴム系粘着剤、不織布、ゴム系粘着剤の4層構成。

セパレータ、ゴム系粘着剤、不織布、ゴム系粘着剤の4層構成。

不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ No.775の仕様

総厚(mm)0.14
標準色半透明
標準長さ(m)20/50
粘着力(N(gf)/幅25㎜)22.06(2250)
剪断接着力(N/400mm2)166.7
取得規格

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
20

1パック

150個入り

38,961( 42,857円 )

10日目

10
50

1パック

150個入り

102,599( 112,859円 )

10日目

15
20

1パック

96個入り

37,401( 41,141円 )

10日目

15
50

1パック

64個入り

65,663( 72,229円 )

10日目

20
20

1パック

72個入り

37,401( 41,141円 )

10日目

20
50

1パック

48個入り

65,663( 72,229円 )

10日目

25
20

1パック

48個入り

31,167( 34,284円 )

10日目

25
50

1パック

32個入り

51,947( 57,142円 )

10日目

30
20

1パック

48個入り

37,401( 41,141円 )

10日目

30
50

1パック

32個入り

65,663( 72,229円 )

10日目

40
20

1パック

36個入り

37,401( 41,141円 )

10日目

40
50

1パック

24個入り

65,663( 72,229円 )

10日目

50
20

1パック

30個入り

38,961( 42,857円 )

10日目

50
50

1パック

20個入り

68,400( 75,240円 )

10日目

400
20

1パック

6個入り

65,663( 72,229円 )

10日目

400
50

1パック

4個入り

109,439( 120,383円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

不織布を支持材に各種合成ゴムに優れた粘着力を発揮するゴム系粘着剤を使用したテープです。
【特長】
・今までプライマー処理が必要であったEPDMゴムには強力な粘着力を発揮します。
・各種合成ゴムに優れた粘着力を発揮します。
・布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。
・初期粘着性に優れています。
【用途】
・各種ゴム製品の固定として
・EPDMゴム製品の固定として(プライマー不要)
・布地の固定として

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.775 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ

No.775 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ

    No.749 シリコーン系粘着剤 ガラスクロス両面テープ

    No.749 シリコーン系粘着剤 ガラスクロス両面テープ

      No.7783 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ

      No.7783 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプ

        初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

        初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

          No.5302A シリコーンゴム接着用両面接着テープ

          No.5302A シリコーンゴム接着用両面接着テープ

            ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 黒系

            ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 黒系

              No.7642 フィルム両面テープ

              No.7642 フィルム両面テープ

                超強力両面テープ 粗面用(箱) No.577

                超強力両面テープ 粗面用(箱) No.577

                  No.7221 再剥離用 両面テープ

                  No.7221 再剥離用 両面テープ

                    No.5325 布両面テープ

                    No.5325 布両面テープ

                      スコッチ カーペット用 両面テープ

                      スコッチ カーペット用 両面テープ

                        No.5310 布両面テープ カーペット固定用

                        No.5310 布両面テープ カーペット固定用

                          No.5321 ゴム用超強力両面テープ

                          No.5321 ゴム用超強力両面テープ

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 日東電工 日東電工 日東電工 寺岡製作所 nitoms 寺岡製作所 マクセルスリオンテック スリーエムジャパン マクセルスリオンテック nitoms
                            通常価格 31,167円 61,560円 23,480円 23,204円 6,160円 50,207円 43,386円 1,301円 653円 30,108円 670円 1,293円 793円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   7日目  
                            テープ厚(mm) 0.14 0.15 0.13 0.14 0.085 0.15 0.095 1.2 0.15 0.41 0.4 0.26 0.15
                            基材 不織布 - 不織布 不織布 ポリエステル ポリエステル ポリエステル - 不織布 - - - ポリエステル
                            粘着力 17.65N(1800gf)幅20mm 11.77N(1200gf)幅20mm 18.27N(1860gf)幅20mm - - - 16.18N(1650gf)幅20mm 13.1N/20mm - 1面:2.75N/10mm、2面:3.14N/10mm 4.2N/10mm 1面2.0N/10mm・2面5.9N/10mm(対ステンレス) 10.2(1面)/5.9(2面)N/10mm
                            イエロー ホワイト クリア(半透明) ホワイト クリア(透明) ブラック クリア(透明) ホワイト クリア(透明) グリーン ホワイト ホワイト / グリーン ブラック
                            単品/パック パック パック パック - - - パック - - - - - -

                            No.775 不織布支持体 両面テープ 高機能タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました