(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N751-40-20-0.16-HCL-PACK
No.751 不織布支持体 両面テープ 汎用タイプ【4~150個入り】 NO.751 リョウメンテープ ハンヨウタイプ

No.751 不織布支持体 両面テープ 汎用タイプ N751-40-20-0.16-HCL-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,817円
税込単価
20,699円

一般工業用、汎用の両面テープです。 【用途】・紙・木・金属などの材料貼り合わせ...

詳細情報を確認する

型番

N751-40-20-0.16-HCL-PACK 解除

Loading...

N751-40-20-0.16-HCL-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

不織布支持体 両面テープ 汎用タイプ No.751の構成

セパレータ、アクリル系粘着剤、不織布、アクリル系粘着剤の4層構成。

セパレータ、アクリル系粘着剤、不織布、アクリル系粘着剤の4層構成。

不織布支持体 両面テープ 汎用タイプ No.751の仕様

総厚(mm)0.16
標準色半透明
標準長さ(m)20/50
粘着力(N(gf)/幅25mm)15.47(1575)
剪断接着力(N/400mm2)314.7
取得規格

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N751-40-20-0.16-HCL-PACK

40
20

1パック

36個入り

18,817( 20,699円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般工業用、汎用の両面テープです。
【用途】
・紙・木・金属などの材料貼り合わせ。
・文具・雑貨・工作用など

Loading...

N751-40-20-0.16-HCL-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.751 不織布支持体 両面テープ 汎用タイプの型番N751-40-20-0.16-HCL-PACKのページです。
型番N751-40-20-0.16-HCL-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.751 不織布支持体 両面テープ 汎用タイプ

No.751 不織布支持体 両面テープ 汎用タイプ

    No.5480 紙両面テープ(不織布基材)

    No.5480 紙両面テープ(不織布基材)

      無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプ

      無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプ

        No.5486 紙両面テープ(不織布基材)

        No.5486 紙両面テープ(不織布基材)

          No.778N 不織布両面テープ

          No.778N 不織布両面テープ

            スリオン 両面粘着テープ

            スリオン 両面粘着テープ

              無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプ

              無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプ

                ハンディカット多用途強力両面テープ

                ハンディカット多用途強力両面テープ

                  スコッチ 一般用両面テープ

                  スコッチ 一般用両面テープ

                    スコッチR 掲示用タブ/テープ 透明タブエコノパック

                    スコッチR 掲示用タブ/テープ 透明タブエコノパック

                      スコッチR 掲示用両面テープ 壁紙用

                      スコッチR 掲示用両面テープ 壁紙用

                        低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm

                        低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm

                          No.777 不織布支持体 両面テープ 強力タイプ

                          No.777 不織布支持体 両面テープ 強力タイプ

                            メーカー 寺岡製作所 マクセルスリオンテック 日東電工 マクセルスリオンテック 寺岡製作所 マクセルスリオンテック 日東電工 nitoms スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日東電工 寺岡製作所
                            通常価格 15,887円 50,138円 35,442円 17,454円 19,699円 101円 2,630円 195円 93円 3,764円 397円 35,897円 21,156円
                            通常出荷日 10日目   4日目   7日目   4日目   10日目   1日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   12日目   10日目~  
                            テープ厚(mm) 0.16 0.115 0.15 0.14 0.12 0.12 0.15 0.23 0.12 0.7 - 0.15 0.16
                            基材 不織布 不織布 不織布 不織布 不織布 不織布 不織布 ポリエチレン - - - 不織布 不織布
                            粘着力 12.38N(1260gf)幅20mm 1面:3.14N/10mm、2面:3.14N/10mm - 1面:5.49N/10mm、2面:5.49N/10mm 14.71N(1500gf)/幅25mm - - 35N/25mm 22N/10mm - - - 19.61N(2000gf)幅20mm
                            クリア(半透明) ホワイト グリーン ホワイト クリア(半透明) ホワイト グリーン クリア(透明) ホワイト クリア(透明) ホワイト グリーン クリア(半透明)
                            単品/パック パック - - - パック - - - - - - - パック

                            No.751 不織布支持体 両面テープ 汎用タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 751Aと751Bは何が違いますか。
                            A
                            セパレータの違いです。A=茶色、B=白。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N751-20-20-0.16-HCL-PACK
                            N751-20-50-0.16-HCL-PACK
                            N751-25-20-0.16-HCL-PACK
                            N751-40-50-0.16-HCL-PACK
                            N751-400-20-0.16-HCL-PACK
                            N751-400-50-0.16-HCL-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            テープ長さ
                            (m)

                            18,817円

                            ( 20,699円 )

                            72個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            2020

                            31,361円

                            ( 34,497円 )

                            48個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            2050

                            15,887円

                            ( 17,476円 )

                            48個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            2520

                            31,361円

                            ( 34,497円 )

                            24個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            4050

                            31,360円

                            ( 34,496円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            40020

                            55,057円

                            ( 60,563円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            40050

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました