(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルムマスキングテープ No.644【60~150個入り】

フィルムマスキングテープ No.644

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
47,143円 ~ 99,316円  特別価格 
税込価格
51,857円 ~ 109,248円  特別価格 

塗装用のマスキングテープです。【特長】・ポリエステルフィルムタイプなので、直線...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

この商品の特長

フィルムマスキングテープ No.644:関連画像

フィルムマスキングテープの外観
ポリエステルフィルム0.025mm
ゴム系粘着剤

総厚(㎜) 0.055
標準色 透明
標準長さ(m) 50
粘着力(N (gf) /幅25㎜) 8.87(904)
引張強さ(N/25㎜) 98.0
伸び(%) 80
取得規格

上記の数値はJISまたはメーカーの試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1パック

150個入り

47,143円

41,895

( 46,085円 )

10日目

15

1パック

150個入り

74,487円

60,498

( 66,548円 )

10日目

20

1パック

75個入り

47,143円

41,895

( 46,085円 )

10日目

30

1パック

75個入り

74,487円

60,498

( 66,548円 )

10日目

50

1パック

60個入り

99,316円

80,108

( 88,119円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塗装用のマスキングテープです。
【特長】
・ポリエステルフィルムタイプなので、直線部の耐熱塗装マスキングに最適です。
・耐熱性に優れ、糊残りしにくい
・170℃1時間後、糊残り無し(対ステンレス)
【用途】
・自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルムマスキングテープ No.644

フィルムマスキングテープ No.644

    フィルムマスキングテープ No.644W

    フィルムマスキングテープ No.644W

      和紙粘着テープ No.200

      和紙粘着テープ No.200

        金メッキ用マスキングテープ PESシリーズ

        金メッキ用マスキングテープ PESシリーズ

          シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

          シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

            パイオラン ボンドブレーカー

            パイオラン ボンドブレーカー

              マスキングテープ 建築塗装用 No.720

              マスキングテープ 建築塗装用 No.720

                シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.09mm)

                シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.09mm)

                  シリコーン耐熱グリップテープ

                  シリコーン耐熱グリップテープ

                    塗装用マスキングテープ 白 1巻入

                    塗装用マスキングテープ 白 1巻入

                      フィルムマスキングテープ No.609

                      フィルムマスキングテープ No.609

                        マスキングテープ(18m)

                        マスキングテープ(18m)

                          得々マスキングテープS

                          得々マスキングテープS

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 アズワン カモ井加工紙 ダイヤテックス 日東電工 カモ井加工紙 中興化成工業 ハンディ・クラウン 寺岡製作所 カモ井加工紙 ハンディ・クラウン
                            通常価格 47,143円 47,142円 38,960円 1,100円 658円 270円 690円 85円 11,313円 96円 58,482円 690円 438円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   10日目   1日目   3日目  
                            基材 ポリエステル ポリエステル 和紙 ポリエステル 和紙 - - 和紙 - - ポリエステル 和紙 -
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 シリコーン系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 - - アクリル系 ゴム系 -
                            粘着力 8.87N/25mm 8.87N/25mm 4.17N/25mm - 1.72N/10mm - - 1.76N/10mm - - 3.87N/25mm 1.57N/10mm -
                            テープ長さ(m) 50 50 18 66 18 25 18 18 - 18 50 18 18
                            テープ厚(mm) 0.055 0.055 0.1 - 0.12 0.16 0.1 0.09 - - 0.05 0.1 -

                            フィルムマスキングテープ No.644のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました