(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N148-38-25-0.31-CR-PACK
No.148 養生布テープ【18~60個入り】 NO.148 ヨウジョウヌノテープ

No.148 養生布テープ N148-38-25-0.31-CR-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,015円
税込単価
19,817円

手できれいにきれる養生用の布テープ。粗面にも良くつく。クリーム色。【特長】・曲...

詳細情報を確認する

型番

N148-38-25-0.31-CR-PACK 解除

Loading...

N148-38-25-0.31-CR-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

養生布テープ No.148の構成

スフ、ゴム系粘着剤の2層構成。

スフ、ゴム系粘着剤の2層構成。

養生布テープ No.148の仕様

総厚(㎜)0.31
標準色クリーム
標準長さ(m)25
粘着力(N (gf) /幅25㎜)8.34(850)
引張強さ(N/25㎜)183.9
伸び(%)10
取得規格
標準サイズ  幅㎜×長さ 19㎜×25m 25㎜×25m 30㎜×25m 38㎜×25m 50㎜×25m 75㎜×25m 100㎜×25m

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N148-38-25-0.31-CR-PACK

38

1パック

48個入り

18,015( 19,817円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手できれいにきれる養生用の布テープ。粗面にも良くつく。クリーム色。
【特長】
・曲面、粗面によくつき、糊残りが少ない。
・手できれいに切れる。
【用途】
・屋外、壁面などの建築塗装養生用に使用。

Loading...

N148-38-25-0.31-CR-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.148 養生布テープの型番N148-38-25-0.31-CR-PACKのページです。
型番N148-38-25-0.31-CR-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.148 養生布テープ

No.148 養生布テープ

    P-カットテープα No.4100

    P-カットテープα No.4100

      養生用布粘着テープ(塗装養生用)  No.3372

      養生用布粘着テープ(塗装養生用) No.3372

        養生用布粘着テープ 緑

        養生用布粘着テープ 緑

          No.3430 高耐候性布養生テープ

          No.3430 高耐候性布養生テープ

            No.3440 養生テープ

            No.3440 養生テープ

              パイオラン 鉄鋼防錆用養生用テープ

              パイオラン 鉄鋼防錆用養生用テープ

                一般養生用 No.396

                一般養生用 No.396

                  Pカットテープ 4140(若葉/透明)

                  Pカットテープ 4140(若葉/透明)

                    パイオラン 建築用養生テープ

                    パイオラン 建築用養生テープ

                      PE養生用クロステープ

                      PE養生用クロステープ

                        PEクロス養生用 No.414R

                        PEクロス養生用 No.414R

                          パイオラン 床養生用コアレステープ (30巻入)

                          パイオラン 床養生用コアレステープ (30巻入)

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 マクセルスリオンテック ハンディ・クラウン マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック ダイヤテックス 日東電工 アズワン ダイヤテックス ハンディ・クラウン オカモト ダイヤテックス
                            通常価格 14,805円 162円 230円 254円 388円 505円 1,143円 28,046円 1,230円 475円 361円 357円 19,669円
                            通常出荷日 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   8日目~   1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.31 - 0.29 - 0.33 0.14 0.16 - 0.155 0.16 - - 0.16
                            テープ長さ(m) 25 - 25 25 25 - 50 25 50 - 25 - 25
                            ホワイト - - グリーン グレー - ホワイト レッド - スカイブルー - - ホワイト
                            粘着力 8.34N(850gf)/幅25mm - - - 2.9N/10mm(対ステンレス) 2.8N/10mm(対ステンレス) 3.2N/10mm - - 3.6N/10mm - - 3.2(N/10mm)/8(N/25mm)
                            引張強度 183.9N(18.8kgf)/幅25mm - - - 74N/10mm 60N/10mm 52N/10mm - - 59N/10mm - - 60(N/10mm)/150(N/25mm)

                            No.148 養生布テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q クリーム色だけですか。
                            A
                            若葉色は148Aとなります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N148-100-25-0.31-CR-PACK
                            N148-25-25-0.31-CR-PACK
                            N148-50-25-0.31-CR-PACK
                            N148-75-25-0.31-CR-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            17,765円

                            ( 19,542円 )

                            18個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            100

                            14,805円

                            ( 16,286円 )

                            60個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            25

                            14,805円

                            ( 16,286円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            50

                            17,765円

                            ( 19,542円 )

                            24個入り

                            1パック あり

                            10日目

                            75

                            養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました