(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

P-カットテープα No.4103【1~60個入り】

P-カットテープα No.4103

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
286円 ~ 13,488円
税込価格
315円 ~ 14,837円

ピッと手で簡単に切れるポリエチレンクロス支持体で、コンパクトさをあわせもった養...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.13
  • テープ長さ(m):
    25
  • 色:
    ブルー

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

手切れ性の高いポリエチレンクロスを支持体にしたコンパクトな粘着テープ

糊残り性に優れ、安定した粘着特性を持った養生用ポリエチレンクロステープ。

糊残り性に優れ、安定した粘着特性を持った養生用ポリエチレンクロステープ。

P-カットテープ No.4103の構成

ポリエチレンクロス、アクリル系粘着剤の2層構成。

ポリエチレンクロス、アクリル系粘着剤の2層構成。

P-カットテープ No.4103の仕様

総厚(mm)0.13
標準色
標準長さ(m)25
粘着力(N (gf) /幅25mm)4.14(422)
引張強さ(N/25mm)140.0
伸び(%)22
取得規格
標準サイズ 幅mm×長さ
25mm×25m 30mm×25m 50mm×25m

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願い致します。
のり残りの少ないタイプですが、塩ビ(種類による)など貼る物によっては、汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめください。
特にチョーキング(劣化して粉が吹いた塗装面)した物に貼り付けた場合は、のりが残りやすくなるため、ご注意ください。

P-カットテープ No.4103の使用例

樹脂サッシに対する糊残り性を重視。

樹脂サッシに対する糊残り性を重視。

  • ※ 被着体によって差があります。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
基材
粘着力
引張強度
伸び(%)
単品/パック
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
ポリエチレン
4.14N(422gf)/幅25mm
140.0N(14.2kgf)/幅25mm
22
パック
-
-
-

1パック

60個入り

13,488( 14,837円 )

5日目

30
ポリエチレン
4.14N(422gf)/幅25mm
140.0N(14.2kgf)/幅25mm
22
パック
-
-
-

1個

286( 315円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピッと手で簡単に切れるポリエチレンクロス支持体で、コンパクトさをあわせもった養生テープ。
【特長】
・養生用のポリエチレンクロステープ。手で簡単に切れ、糊残り性に優れ、安定した粘着特性を発揮する。
・支持体の強度が強く、糊残り性を重視したタイプ。樹脂サッシ用、一般養生用、リフォーム作業に最適。
・軽く、手できれいにカットでき、作業性に優れ、支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくい。
・№4100より粘着力が低く、更に糊残り性が向上している。テープの流れ(縦)方向もカットできる。
・ 厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすい。
【用途】
・樹脂サッシ用、一般養生用、建築・リフォーム作業用にご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

P-カットテープα No.4103

P-カットテープα No.4103

    P-カットテープα No.4101

    P-カットテープα No.4101

      養生用クロステープ P-カットテープ

      養生用クロステープ P-カットテープ

        P-カットテープα No.4141

        P-カットテープα No.4141

          No.4190 P-カットテープ

          No.4190 P-カットテープ

            養生テープ(フィルムタイプ) M-YTF5025

            養生テープ(フィルムタイプ) M-YTF5025

              Pカットテープ 4140(若葉/透明)

              Pカットテープ 4140(若葉/透明)

                養生用布粘着テープ(塗装養生用)  No.3372

                養生用布粘着テープ(塗装養生用) No.3372

                  養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

                  養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

                    パイオラン 建築用養生テープ

                    パイオラン 建築用養生テープ

                      ターピー養生クロステープ

                      ターピー養生クロステープ

                        養生用クロステープ 養生一番

                        養生用クロステープ 養生一番

                          養生用布粘着テープ

                          養生用布粘着テープ

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 アイリスオーヤマ アズワン マクセルスリオンテック 日東電工 ダイヤテックス 萩原工業 菊水テープ マクセルスリオンテック
                            通常価格 286円 379円 216円 399円 437円 410円 1,230円 230円 7,800円 475円 260円 364円 266円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   1日目   5日目  
                            テープ厚(mm) 0.13 0.13 - 0.15 0.15 - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 25 25 25 - 25 - - - - - - - -
                            ブルー ライトグリーン - - ライトグリーン - - - - - - - -

                            P-カットテープα No.4103のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 通常のP-カットと何が違うのですか。
                            A
                            糊残り性が優れ、従来糊残りし易かった樹脂サッシなどでも綺麗に剥がせます。

                            PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました