(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N4190-25-25-0.15-WB-PACK
No.4190 P-カットテープ【1~60個入り】 NO.4190 P-カットテープ

No.4190 P-カットテープ N4190-25-25-0.15-WB-PACK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,027円
税込単価
14,330円

ピッと手で簡単に切れるポリエチレンクロス支持体で、コンパクトさをあわせもった養...

詳細情報を確認する

型番

N4190-25-25-0.15-WB-PACK 解除

Loading...

N4190-25-25-0.15-WB-PACK の仕様・寸法情報

商品情報

手で簡単に切れるポリエチレンクロス支持体のコンパクトなテープ

環境に配慮した養生用のポリエチレンクロステープ。シックハウスの原因といわれるVOC(揮発性有機溶剤)のテープ中の残留量を大幅に削減した製品。

環境に配慮した養生用のポリエチレンクロステープ。シックハウスの原因といわれるVOC(揮発性有機溶剤)のテープ中の残留量を大幅に削減した製品。

P-カットテープ No.4190の構成

ポリエチレンクロス、エマルション系粘着剤の2層構成。

ポリエチレンクロス、エマルション系粘着剤の2層構成。

P-カットテープ No.4190の仕様

総厚(㎜)0.15
標準色若葉
標準長さ(m)25
粘着力(N (gf) /幅25㎜)10.00(1019)
引張強さ(N/25㎜)100.0
伸び(%)15
取得規格
標準サイズ 幅㎜×長さ 25㎜×25m 38㎜×25m 50㎜×25m 75㎜×25m 100㎜×25m

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N4190-25-25-0.15-WB-PACK

25

1パック

60個入り

13,027( 14,330円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピッと手で簡単に切れるポリエチレンクロス支持体で、コンパクトさをあわせもった養生テープ。
【特長】
・環境に配慮した、手で簡単に切れる養生用ポリエチレンクロステープ。
・エマルション系粘着剤を使用した、環境配慮型の製品。
・シックハウスの原因といわれるテープ中のVOC(揮発性有機化合物)残留量を大幅に削減した。
・手で簡単に切ることが可能。貼った後の粘着力が安定している。糊残りしにくく、養生用に適している。
【用途】
・一般養生用や、建築・リフォーム作業用に使用。

Loading...

N4190-25-25-0.15-WB-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.4190 P-カットテープの型番N4190-25-25-0.15-WB-PACKのページです。
型番N4190-25-25-0.15-WB-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.4190 P-カットテープ

No.4190 P-カットテープ

    P-カットテープα No.4103

    P-カットテープα No.4103

      P-カットテープα No.4101

      P-カットテープα No.4101

        養生用クロステープ P-カットテープ

        養生用クロステープ P-カットテープ

          Pカットテープ 4140(若葉/透明)

          Pカットテープ 4140(若葉/透明)

            P-カットテープα No.4141

            P-カットテープα No.4141

              養生テープ(フィルムタイプ) M-YTF5025

              養生テープ(フィルムタイプ) M-YTF5025

                パイオラン 建築用養生テープ

                パイオラン 建築用養生テープ

                  養生用PE粘着テープ スーパーカット No.622

                  養生用PE粘着テープ スーパーカット No.622

                    床養生用カットエースFG

                    床養生用カットエースFG

                      養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

                      養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

                        養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 1巻

                        養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 1巻

                          日本緑十字 マット固定用テープ

                          日本緑十字 マット固定用テープ

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 アズワン 寺岡製作所 アイリスオーヤマ ダイヤテックス リンレイテープ 光洋化学 日東電工 日東電工 日本緑十字社
                            通常価格 437円 286円 379円 216円 1,230円 399円 410円 475円 345円 307円 7,800円 357円 1,799円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.15 0.13 0.13 - - 0.15 - - - 0.12 - - -
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 - - - - - 25 - - -
                            ライトグリーン ブルー ライトグリーン - - - - - - - - - -
                            基材 ポリエチレン - ポリエチレン - - - - - - ポリエチレン - - -
                            粘着力 10.00N(1019gf)/幅25mm - 4.60N(470gf)/幅25mm - - - - - - 7.5N/25mm - - -

                            No.4190 P-カットテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 特性は通常の製品と変わりませんか。
                            A
                            同じようにご使用いただけます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N4190-100-25-0.15-WB-PACK
                            N4190-50-25-0.15-WB-PACK
                            N4190-75-25-0.15-WB-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            15,429円

                            ( 16,972円 )

                            18個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            100

                            437円

                            ( 481円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            50

                            15,429円

                            ( 16,972円 )

                            24個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            75

                            PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました