(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

P-カットテープα No.4101【1~30個入り】

P-カットテープα No.4101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
379円 ~ 8,490円
税込価格
417円 ~ 9,339円

ピッと手で簡単に切れるポリエチレンクロス支持体で、コンパクトさをあわせもった養...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

手できれいにカットでき、作業性が良いポリエチレンクロス支持体の粘着テープ

支持体の強度が高く、糊残り性を重視したタイプの製品。一般養生用や、リフォーム作業に。

支持体の強度が高く、糊残り性を重視したタイプの製品。一般養生用や、リフォーム作業に。

P-カットテープα No.4101の構成

ポリエチレンクロス、アクリル系粘着剤の2層構成。

ポリエチレンクロス、アクリル系粘着剤の2層構成。

P-カットテープα No.4101の仕様

総厚(mm)0.13
標準色若葉
標準長さ(m)25
粘着力(N(gf)/幅25mm)4.60(470)
剪断接着力(N/400mm2)140.0
伸び(%)22
取得規格-
標準サイズ 幅mm×長さ 50mm×25m  75mm×25m 100mm×25m

上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし

注意・禁止事項

取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
引張強度
単品/パック
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
-
単品
4964833410107

1個

379( 417円 )

4日目

75
-
単品
4964833410169

1個

463( 509円 )

5日目

100
-
単品
-

1個

667( 734円 )

4日目

50
140.0N(14.2kgf)/幅25mm
パック
-

1パック

30個入り

8,490( 9,339円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピッと手で簡単に切れるポリエチレンクロス支持体で、コンパクトさをあわせもった養生テープ。
【特長】
・養生用のポリエチレンクロステープ。手で簡単に切れ、糊残り性に優れ、安定した粘着特性を発揮する。
・支持体の強度が強く、糊残り性を重視したタイプ。 一般養生用、リフォーム作業に最適。
・軽く、手できれいにカットでき、作業性に優れ、支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくい。
・№4100より粘着力が低く、更に糊残り性が向上している。
・テープの流れ(縦)方向もカットできる。
・厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすい。
【用途】
・一般養生用や、建築・リフォーム作業用に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

P-カットテープα No.4101

P-カットテープα No.4101

    No.4190 P-カットテープ

    No.4190 P-カットテープ

      P-カットテープα No.4103

      P-カットテープα No.4103

        床養生用テープ さくら色

        床養生用テープ さくら色

          養生用布粘着テープ 茶

          養生用布粘着テープ 茶

            養生用布粘着テープ No.103

            養生用布粘着テープ No.103

              養生職人 No.650(1巻)

              養生職人 No.650(1巻)

                PEクロス養生用 No.412

                PEクロス養生用 No.412

                  P-カットテープα No.4141

                  P-カットテープα No.4141

                    養生用布テープYJ

                    養生用布テープYJ

                      養生布テープ No.148A

                      養生布テープ No.148A

                        養生用布粘着テープ No.106GR

                        養生用布粘着テープ No.106GR

                          養生用PE粘着テープ スーパーカット No.622

                          養生用PE粘着テープ スーパーカット No.622

                            メーカー 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 nitoms ハンディ・クラウン ニチバン 電気化学工業 オカモト 寺岡製作所 オカモト 寺岡製作所 ニチバン リンレイテープ
                            通常価格 379円 437円 286円 400円 230円 200円 239円 361円 399円 202円 292円 236円 345円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.13 0.15 0.13 - - - - - 0.15 - - - -
                            テープ長さ(m) 25 25 25 - - - - - - - - - -
                            ライトグリーン ライトグリーン ブルー - - - - - - - - - -
                            基材 ポリエチレン ポリエチレン - - - - - - - - - - -
                            粘着剤 アクリル系 - - - - - - - - - - - -

                            P-カットテープα No.4101のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            品物に貼って現品票替わり
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/11
                            品物に貼って塗装に出すのですがノリ残りがなくビニ-ル貼っても剥がしやすい。今まで使っていたテ-プよりよい
                            他で買うよりかなり安く消耗品なので助かる

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 粘着力の強い品番を教えてください。
                            A
                            №4100です。

                            PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました