セパレータ・フィルムのつなぎ用テープです。 【特長】・保持力に優れ、ずれにくい...
ポリエステルフィルム 0.038mm、シリコーン系粘着剤の2層構成。
総厚(㎜) | 0.088 |
---|---|
標準色 | 赤 |
標準長さ(m) | 50 |
粘着力(N (gf) /幅25㎜) | 9.56(975) |
取得規格 | ─ |
上記の数値はJISまたは当社の試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。
有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)
皮膚腐食性:データなし
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合があります。
感作性:データなし
急性毒性 (LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性 (微生物、染色体異常):データなし
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし
取り扱い:重量物であること以外は特に危険性や有害性はありません。
保管:直射日光、高温高湿を避けて保管してください。
型番 |
テープ幅(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10
| 1パック 25個入り | 34,415円 31,176円 ( 34,294円 ) | 10日目 | |
15
| 1パック 15個入り | 30,973円 28,058円 ( 30,864円 ) | 10日目 | |
20
| 1パック 15個入り | 41,298円 37,411円 ( 41,152円 ) | 10日目 | |
25
| 1パック 15個入り | 54,378円 44,165円 ( 48,582円 ) | 10日目 | |
30
| 1パック 15個入り | 65,253円 52,998円 ( 58,298円 ) | 10日目 | |
40
| 1パック 10個入り | 58,003円 47,110円 ( 51,821円 ) | 10日目 | |
50
| 1パック 10個入り | 72,503円 58,886円 ( 64,775円 ) | 10日目 |
Loading...
セパレータ・フィルムのつなぎ用テープです。
【特長】
・保持力に優れ、ずれにくい
・巻き戻しが軽い
【用途】
・セパレータ・フィルムのつなぎ用。