(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラフト粘着テープ リサイクル可能 No.2450【50個入り】

クラフト粘着テープ リサイクル可能 No.2450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,480円
税込単価
21,428円

段ボールに貼ったままリサイクルが可能なクラフトテープ。【特長】・段ボール箱を再...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.13
  • 色:
    ブラウン系
  • 粘着力:
    16.75N(1708gf)/幅25mm
  • 引張強度:
    156.8N(16.0kgf)/幅25mm
  • 伸び(%):
    9
  • 色詳細:
    ダンボール色
  • 詳細タイプ:
    パック
  • 支持体:
    特殊クラフト紙
  • 注意:
    ポリエチレン・ラミネートをしていません。

型番

N2450-50-50-0.13-BR-PACK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

クラフト粘着テープ リサイクル可能 No.2450:関連画像

リサイクル可能クラフトテープの外形
クラフト紙
アクリルエマルション系粘着剤

クラフト粘着テープ リサイクル可能 No.2450:関連画像

 

リサイクル可能クラフトテープの外観

 

総厚(㎜) 0.13
標準色 段ボール色
標準長さ(m) 50
粘着力(N (gf) /幅25㎜) 16.75(1708)
引張強さ(N/25㎜) 156.8
伸び(%) 9
取得規格

上記の数値はJISまたはメーカーの試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N2450-50-50-0.13-BR-PACK

1パック

50個入り

19,480( 21,428円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

段ボールに貼ったままリサイクルが可能なクラフトテープ。
【特長】
・段ボール箱を再生紙原料にするとき、テープを剥がさずに、そのままリサイクルできる。
【用途】
・段ボール包装用。
・小包、小荷物の包装用。

カタログ

 

Loading...

N2450-50-50-0.13-BR-PACKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラフト粘着テープ リサイクル可能 No.2450の型番N2450-50-50-0.13-BR-PACKのページです。
型番N2450-50-50-0.13-BR-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラフト粘着テープ リサイクル可能 No.2450

クラフト粘着テープ リサイクル可能 No.2450

    コニシ クラフトテープ VF010-50 50mm×50m

    コニシ クラフトテープ VF010-50 50mm×50m

      クラフトテープ ニューホワイト

      クラフトテープ ニューホワイト

        クラフト粘着テープ 再生紙 50mm×50m TG-71

        クラフト粘着テープ 再生紙 50mm×50m TG-71

          クラフト粘着 カートンテープ(色物) No.244C

          クラフト粘着 カートンテープ(色物) No.244C

            パイルテープ

            パイルテープ

              包装用ニュークラフトテープ No.200W

              包装用ニュークラフトテープ No.200W

                クラフト粘着テープSE PK-2370

                クラフト粘着テープSE PK-2370

                  リサイクル可能クラフトテ-プ

                  リサイクル可能クラフトテ-プ

                    No.2270 クラフトテープ (パック品)

                    No.2270 クラフトテープ (パック品)

                      包装用ニュークラフトテープ白 No.280W

                      包装用ニュークラフトテープ白 No.280W

                        クラフトテープ No.204

                        クラフトテープ No.204

                          クラフトテープ キクラフトテープBKL No.113

                          クラフトテープ キクラフトテープBKL No.113

                            メーカー 寺岡製作所 コニシ 菊水テープ コクヨ 寺岡製作所 菊水テープ リンレイテープ nitoms ニチバン オカモト リンレイテープ オカモト 菊水テープ
                            通常価格 19,480円 270円 320円 404円 373円 324円 324円 338円 645円 7,732円 338円 155円 232円
                            通常出荷日 10日目   9日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目  
                            テープ幅(mm) 50 50 50 - - 50 50 50 50 - 50 - 50
                            テープ長さ(m) 50 50 50 - 50 50 50 50 50 50 50 50 50
                            テープ厚(mm) 0.13 - 0.13 - 0.14 0.135 0.16 0.13 0.13 0.14 0.16 0.14 0.13
                            ブラウン系 - ホワイト系 - - ブラウン系 ブラウン系 ブラウン系 / オレンジ系 ブラウン系 イエロー系 ホワイト系 - ブラウン系
                            粘着力 16.75N(1708gf)/幅25mm - 3.5N/10mm - 7.85N/幅25mm 4.1N/10mm 9.1N/10mm 7.2N/20mm - 8.0N/25mm 9.78N/10mm - 3.5N/10mm

                            クラフト粘着テープ リサイクル可能 No.2450のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました