(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

YTZボールシリンダー型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

YTZボールシリンダー型

通常価格(税別)
18,612円 ~ 19,776円
税込価格
20,473円 ~ 21,754円

粉砕・混合・粉体研究機器の高耐摩耗ジルコニア粉砕ボール(シリンダー型)。【特長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粉砕機
  • 包装単位:
    1kg
  • 化学組成:
    Y2O3-ZrO2
  • 密度(g/cm3):
    6.0
  • 硬さ(HV10):
    1250
  • 破壊靭性(MPa√m):
    6.0
  • から摺り摩耗率(ppm/h):
    0.4
  • 内容量:
    1パック(1Kg)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

YTZボールの外観

YTZボールの外観

特長
  • 粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮可能。
  • 耐摩耗性にすぐれ、寿命が長いので、コストダウンが図れる。
  • 高粘度性、高比重媒体の湿式粉砕、分散用に威力を発揮。
  • メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適している。
仕様
  • 化学組成 : Y2O3-ZnO2
  • 密度 : 6.0
  • 硬さ(HV10) : 1,250
  • 破壊靭性 : 6.0
  • から摺り摩耗率 : 0.4
  • 特長・用途 : 高耐磨耗性・高靭性
材質記号組成(%)使用溫度常用(℃)特性(S以外は、緻密性)主要製品
SiO2Al2O3
CW58351350酸・アルカリに安定。恒量性にすぐれる。蒸発ざら、るつぼ、口一卜、呈色反応ざら、乳鉢
釉薬77131050
CB63311450熱衝撃抵抗性・耐食性にすぐれる。燃焼用朮一卜
NC5046熱間の軟化が少ない。耐熱衝撃性が良好。夕ンマン管
HB40561500熱間荷重軟化が少なく、耐衝撃性にすぐれる。燃焼管、保護管、絶縁管、炉心管
S28691550多孔質。耐食性にすぐれる。耐熱衝撃性にすぐれる。炉心管、保證管、絶縁管
HD593-耐磨耗性が優秀であり、高い硬度を有する。粉砕用ポットミル、粉砕用ポール
SSA-H3951600酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属に対する耐食性にすぐれる。るつぼ、夕ンマン管、ポー卜、保護管、絶縁管
SSA-T-99.51750耐食性・耐熱衝撃性にすぐれる。焼成用容器、セッター
SSA-S0.199.61800化学安定性が抜群の優秀性。電気絶縁性にすぐれる。保護管、絶縁管、チューブ、るつぼ、夕ンマン管
材質記号組成(%)使用溫度常用(℃)特性(緻密性)主要製品
MG-12(G)MgO99.61700特に塩基性スラグに対する耐食性にすぐれ、電気特性にもすぐれる。るつぼ、保護管、絶縁管、夕ンマン管
ZR-11ZrO293CaO5.51750ガラス、金属、スラグに対する耐食性にすぐれる。るつぼ、保護管、夕ンマン管

主要磁器材質の基本特性

商品情報を表示

型番リスト

型番
品名
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2シリンダー
0696306650
1パック(1Kg)

1個

18,612( 20,473円 )

90日目

3/8シリンダー
0696306651
1パック(1Kg)

1個

19,776( 21,754円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粉砕・混合・粉体研究機器の高耐摩耗ジルコニア粉砕ボール(シリンダー型)。
【特長】
・緻密質。
・メディアの摩耗損出が少なく高強度、高靭性のための媒体撹拌ミルに適している。
・粉砕効果にすぐれ粉砕時間が大幅に短縮可能。
・高密度、高強度、高靱性及び微細組織からなる耐摩耗性に優れたジルコニア製の粉砕・分散用ボール。
【用途】
・ビーズミル等の粉砕機の粉砕メディアとして、主に湿式粉砕用途で使用されている。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

YTZボールシリンダー型

YTZボールシリンダー型

    高耐摩耗ジルコニアYTZボール

    高耐摩耗ジルコニアYTZボール

      ジルコニアYTZボール(直径0.2~25mm)

      ジルコニアYTZボール(直径0.2~25mm)

        ジルコニアボール YTZシリーズ

        ジルコニアボール YTZシリーズ

          粉砕用SSA-995ボール

          粉砕用SSA-995ボール

            メーカー ニッカトー ニッカトー ニッカトー ケニス ニッカトー
            通常価格 18,612円 18,534円 18,534円 17,558円 4,602円
            通常出荷日 6日目~   6日目~   2日目~   14日目~   6日目~  
            商品タイプ 粉砕機 粉砕機 粉砕機 その他 -
            包装単位 1kg 1kg 1(kg) - -
            化学組成 Y2O3-ZrO2 Y2O3-ZrO2 Y2O3-ZrO2 - -
            密度(g/cm3) 6.0 - 6.0 - -
            硬さ(HV10) 1250 1250 1250 - -

            YTZボールシリンダー型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ボール・ビーズカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました