(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ 90×90×50mm~200×200×100mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ 90×90×50mm~200×200×100mm

通常価格(税別)
9,843円 ~ 21,697円
税込価格
10,827円 ~ 23,867円

高純度アルミナ容器・フタ。【特長】・緻密質。耐熱性に優れ、高温での強度が高い。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 注意:
    上記以外の各種材質・寸法・形状も製作いたします。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。型番により、「角サヤ」と「フタのみ」の2種類のタイプがございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

SSA-T角サヤの外観

SSA-T角サヤの外観

  • 耐食性、耐熱性にすぐれている。
  • 電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されている。
  • 常用温度 : 1,750℃
材質記号組成(%)使用溫度常用(℃)特性(S以外は、緻密性)主要製品
SiO2Al2O3
CW58351350酸・アルカリに安定。恒量性にすぐれる。蒸発ざら、るつぼ、口一卜、呈色反応ざら、乳鉢
釉薬77131050
CB63311450熱衝撃抵抗性・耐食性にすぐれる。燃焼用朮一卜
NC5046熱間の軟化が少ない。耐熱衝撃性が良好。夕ンマン管
HB40561500熱間荷重軟化が少なく、耐衝撃性にすぐれる。燃焼管、保護管、絶縁管、炉心管
S28691550多孔質。耐食性にすぐれる。耐熱衝撃性にすぐれる。炉心管、保證管、絶縁管
HD593-耐磨耗性が優秀であり、高い硬度を有する。粉砕用ポットミル、粉砕用ポール
SSA-H3951600酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属に対する耐食性にすぐれる。るつぼ、夕ンマン管、ポー卜、保護管、絶縁管
SSA-T-99.51750耐食性・耐熱衝撃性にすぐれる。焼成用容器、セッター
SSA-S0.199.61800化学安定性が抜群の優秀性。電気絶縁性にすぐれる。保護管、絶縁管、チューブ、るつぼ、夕ンマン管
材質記号組成(%)使用溫度常用(℃)特性(緻密性)主要製品
MG-12(G)MgO99.61700特に塩基性スラグに対する耐食性にすぐれ、電気特性にもすぐれる。るつぼ、保護管、絶縁管、夕ンマン管
ZR-11ZrO293CaO5.51750ガラス、金属、スラグに対する耐食性にすぐれる。るつぼ、保護管、夕ンマン管

主要磁器材質の基本特性

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
外形寸法(mm)
TGKコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
角サヤ
90×90×50H
0696305101
1個

1個

10,541( 11,595円 )

7日目

角サヤ用フタのみ
150×150×5H
0696305108
1枚

1個

9,843( 10,827円 )

6日目

角サヤ
200×200×100H
0696305110
1個

1個

21,697( 23,867円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高純度アルミナ容器・フタ。
【特長】
・緻密質。耐熱性に優れ、高温での強度が高い。
・熱伝導が高く、熱衝撃抵抗性に優れている。
・化学薬品・溶融金属に対して安定で、高温における耐食性に優れる。
・高温における酸化・還元雰囲気に極めて安定である。
・高温における電気絶縁性が良い。
【用途】
・粉体の熱処理用容器として使用可能。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。型番により、「角サヤ」と「フタのみ」の2種類のタイプがございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ 90×90×50mm~200×200×100mm

SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ 90×90×50mm~200×200×100mm

    SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ

    SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ

      アルミナ 角形匣鉢のみ ACE-150S MM印

      アルミナ 角形匣鉢のみ ACE-150S MM印

        アルミナ999 角形匣鉢のみ PSA-60S

        アルミナ999 角形匣鉢のみ PSA-60S

          アルミナ 角型匣鉢のみ

          アルミナ 角型匣鉢のみ

            アルミナ99るつぼ 角型

            アルミナ99るつぼ 角型

              アルミナ 角型匣鉢のみ ACE MM印/本体ふたのみ ACE

              アルミナ 角型匣鉢のみ ACE MM印/本体ふたのみ ACE

                メーカー ニッカトー ニッカトー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
                通常価格 9,843円 3,697円 10,677円 9,958円 11,968円 2,900円 2,020円
                通常出荷日 3日目~   6日目   6日目   6日目   6日目~   1日目   6日目  
                商品タイプ その他 その他 - - その他 るつぼ・蒸発皿 -
                注意 上記以外の各種材質・寸法・形状も製作いたします。 - - - - - -

                SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ 90×90×50mm~200×200×100mmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました