アルミナ純度99.6%の緻密質セラミックスチューブ。【特長】・耐食性、絶縁性、...
材質記号 | 組成(%) | 使用温度 常用(℃) | 特性(S以外は、緻密性) | 主要製品 | |
---|---|---|---|---|---|
SiO2 | Al2O3 | ||||
CW | 58 | 35 | 1,350 | 酸・アルカリに安定。恒量性にすぐれる。 | 蒸発ざら、るつぼ、ロート、呈色反応ざら、乳鉢 |
釉薬 | 77 | 13 | 1,050 | ||
CB | 63 | 31 | 1,450 | 熱衝撃抵抗性・耐食性にすぐれる。 | 燃焼用ボート |
NC | 50 | 46 | 熱間の軟化が少ない。耐熱衝撃性が良好。 | タンマン管 | |
HB | 40 | 56 | 1,500 | 熱間荷重軟化が少なく、耐衝撃性にすぐれる。 | 燃焼管、保護管、絶縁管、炉心管 |
S | 28 | 69 | 1,550 | 多孔質。耐食性にすぐれる。耐熱衝撃性にすぐれる。 | 炉心管、保護管、絶縁管 |
HD | 5 | 93 | - | 耐磨耗性が優秀であり、高い硬度を有する。 | 粉砕用ポットミル、粉砕用ボール |
SSA-H | 3 | 95 | 1,600 | 酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属に対する耐食性にすぐれる。 | るつぼ、タンマン管、ボート、保護管、絶縁管 |
SSA-T | - | 99.5 | 1,750 | 耐食性・耐熱衝撃性にすぐれる。 | 焼成用容器、セッター |
SSA-S | 0.1 | 99.6 | 1,800 | 化学安定性が抜群の優秀性。電気絶縁性にもすぐれる。 | 保護管、絶縁管、チューブ、るつぼ、タンマン管 |
材質記号 | 組成(%) | 使用温度 常用(℃) | 特性(緻密性) | 主要製品 | |
---|---|---|---|---|---|
MG-12(G) | MgO 99.6 | 1,700 | 特に塩基性スラグに対する耐食性にすぐれ、電気特性にもすぐれる。 | るつぼ、保護管、絶縁管、タンマン管 | |
ZR-11 | ZrO2 93 | CaO 5.5 | 1,750 | ガラス、金属、スラグに対する耐食性にすぐれる。 | るつぼ、保護管、タンマン管 |
外径(φmm) | 25 |
---|---|
内径(φmm) | 20 |
◇ | アルミナ99.6% 長さ:600mm |
外径(φmm) | 28 |
---|---|
内径(φmm) | 22 |
◇ | アルミナ99.6% 長さ:600mm |
外径(φmm) | 30 |
---|---|
内径(φmm) | 24 |
◇ | アルミナ99.6% 長さ:600mm |
外径(φmm) | 32 |
---|---|
内径(φmm) | 26 |
◇ | アルミナ99.6% 長さ:600mm |
外径(φmm) | 35 |
---|---|
内径(φmm) | 28 |
◇ | アルミナ99.6% 長さ:600mm |
外径(φmm) | 37 |
---|---|
内径(φmm) | 30 |
◇ | アルミナ99.6% 長さ:600mm |
外径(φmm) | 42 |
---|---|
内径(φmm) | 35 |
◇ | アルミナ99.6% 長さ:600mm |
外径(φmm) | 50 |
---|---|
内径(φmm) | 42 |
◇ | アルミナ99.6% 長さ:600mm |
燃焼管 SSA-Sチューブ(長さ600/1000mm)の型番0696-31-03-02のページです。
型番0696-31-03-02に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
0696-31-03-05 |
0696-31-03-10 |
0696-31-03-11 |
0696-31-03-12 |
0696-31-03-13 |
0696-31-03-14 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 長さ (mm) | 内径 (mm) | 外径 (mm) | TGKコード | 仕様 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,093円 ( 32,002円 ) | 1個 | - | 6日目 | 600 | 28 | 35 | 0696310305 | - | - | |
59,274円 ( 65,201円 ) | 1個 | - | 6日目 | 600 | 55 | 65 | 0696310310 | メーカー直送品です。 | - | |
66,258円 ( 72,884円 ) | 1個 | - | 61日目 | 600 | 60 | 70 | 0696310311 | メーカー直送品です。 | - | |
71,690円 ( 78,859円 ) | 1個 | - | 61日目 | 600 | 65 | 75 | 0696310312 | メーカー直送品です。 | - | |
77,898円 ( 85,688円 ) | 1個 | - | 61日目 | 600 | 70 | 80 | 0696310313 | メーカー直送品です。 | - | |
90,314円 ( 99,345円 ) | 1個 | - | 61日目 | 600 | 80 | 90 | 0696310314 | メーカー直送品です。 | - |