(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルク 丸型ペール 70N・90N(グリップタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GBEC228
ベルク 丸型ペール 70N・90N(グリップタイプ) ベルク マルガタペール 70N・90N(グリップ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,857円
税込単価
2,043円

便利な袋止め付き「ベルク」丸型ゴミ容器。【特長】・カラーバリエーション:ブルー...

詳細情報を確認する

型番

GBEC228 解除

Loading...

ベルク 丸型ゴミ容器 70N・90Nの仕様

ベルク 70N 本体

ベルク 70N 本体 ライトグレーの外観

ベルク 70N 本体 ライトグレーの外観

  • 外寸:507×555mm
  • 重量:2.307kg
  • 材質:PP
  • カラー:ライトグレー
ベルク 70N 本体 ブルーの外観

ベルク 70N 本体 ブルーの外観

  • 外寸:507×555mm
  • 重量:2.307kg
  • 材質:PP
  • カラー:ブルー

ベルク 90N 本体

ベルク 90N 本体 ライトグレーの外観

ベルク 90N 本体 ライトグレーの外観

  • 外寸:507×645mm
  • 重量:2.525kg
  • 材質:PP
  • カラー:ライトグレー
ベルク 90N 本体 ブルーの外観

ベルク 90N 本体 ブルーの外観

  • 外寸:507×645mm
  • 重量:2.525kg
  • 材質:PP
  • カラー:ブルー

ベルク 70N・90N 蓋

ベルク 70N・90N 蓋 ライトグレーの外観

ベルク 70N・90N 蓋 ライトグレーの外観

  • 外寸:542×150mm
  • 重量:765g
  • 材質:PP
  • カラー:ライトグレー
ベルク 70N・90N 蓋 ブルーの外観

ベルク 70N・90N 蓋 ブルーの外観

  • 外寸:542×150mm
  • 重量:765g
  • 材質:PP
  • カラー:ブルー

開発秘話

 

お客様のニーズに対応すべく、同シリーズにて、35L~130Lまで、豊富なサイズバリエーションを用意しております。

商品情報を表示

GBEC228 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
詳細タイプ
サイズ
蓋セット時サイズ
JANコード
質量(g)
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
GBEC228

GBEC228

-
フタ
ライトグレー
φ542×150h
-
4971881129431
765
-
1枚

1個

1,857( 2,043円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

便利な袋止め付き「ベルク」丸型ゴミ容器。
【特長】
・カラーバリエーション:ブルーとライトグレーの2色。
・丸型ペール70L、90Lの兼用蓋。
・大きなバックルでしっかりと蓋を閉めることが可能。
【用途】
・ゴミの一時保管。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベルク 丸型ペール 70N・90N(グリップタイプ)の型番GBEC228のページです。
型番GBEC228に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルク 丸型ペール 70N・90N(グリップタイプ)

ベルク 丸型ペール 70N・90N(グリップタイプ)

    ベルク 丸型ペール 35N・45N(グリップタイプ)

    ベルク 丸型ペール 35N・45N(グリップタイプ)

      ペダルペール(グレー)

      ペダルペール(グレー)

        Z型回収カート

        Z型回収カート

          リサイクルトラッシュ ECO-90 本体のみ

          リサイクルトラッシュ ECO-90 本体のみ

            メーカー リス リス トラスコ中山 金沢車輛 山崎産業
            通常価格 1,857円 3,214円 1,900円 15,058円 7,800円
            通常出荷日 8日目   10日目   1日目~   4日目   1日目  
            商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ダストワゴン ゴミ箱
            用途 ペールタイプ - ゴミ箱 ゴミ収集庫 -
            材質 PP PP - - -

            ベルク 丸型ペール 70N・90N(グリップタイプ)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q カラーバリエーションはありますか?
            A
            ブルーとライトグレーの2色あります。

            この商品のバリエーション

            型番
            GBEC226
            GBEC227
            GBEC229
            GBEC230
            GBEC231
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            容量
            (L)
            詳細タイプ サイズ 蓋セット時サイズ JANコード 質量(g) 備考 内容量

            5,276円

            ( 5,804円 )
            1個 あり

            8日目

            75本体ライトグレーφ507×555hφ542×662h4971881129417230770L用ポリ袋対応1個

            5,538円

            ( 6,092円 )
            1個 あり

            8日目

            75本体ブルーφ507×555hφ542×662h4971881129424230770L用ポリ袋対応1個

            1,857円

            ( 2,043円 )
            1個 あり

            8日目

            -フタブルーφ542×150h-4971881129448765-1枚

            6,608円

            ( 7,269円 )
            1個 あり

            8日目

            90本体ライトグレーφ507×645hφ542×752h4971881129455252590L用ポリ袋対応1個

            6,608円

            ( 7,269円 )
            1個 あり

            8日目

            90本体ブルーφ507×645hφ542×752h4971881129462252590L用ポリ袋対応1個

            ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました