(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MISM 吸い取る油 水兼用ロールマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MISM 吸い取る油 水兼用ロールマット

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
24,107円
税込単価
26,518円

【特長】・吸液量:油:約73.5L/巻 約3.68L/平方m、水:約64.8L...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロール
  • 用途:
    オイル・水用
  • 幅(mm):
    400
  • 長さ(m):
    50
  • 厚み(mm):
    3
  • JANコード:
    4945274044205
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1巻

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ用途
GR-50ロールオイル・水用
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GR-50

1巻

1個

24,107( 26,518円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸液量:油:約73.5L/巻 約3.68L/平方m、水:約64.8L/巻 約3.24L/平方m
・ロールタイプなので、取り出しやすい。
・長さ方向に250mm×幅方向に200mm間隔でミシン目が入っており、用途に合わせて簡単にカットできます。
・工場や作業場の機械周りや通路などの方向水漏れ、油汚れや油漏れ、薬品や薬液の落下時の飛散防止等に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MISM 吸い取る油 水兼用ロールマットの型番GR-50のページです。
型番GR-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MISM 吸い取る油 水兼用ロールマット

MISM 吸い取る油 水兼用ロールマット

    吸い取る油 水兼用シート

    吸い取る油 水兼用シート

      MISM 吸い取る油シート

      MISM 吸い取る油シート

        吸い取る油 ロールマット

        吸い取る油 ロールマット

          MISM 吸い取る油 水兼用パレットシート

          MISM 吸い取る油 水兼用パレットシート

            吸油マットDP-2 910mm×20m(防炎・ロールタイプ)

            吸油マットDP-2 910mm×20m(防炎・ロールタイプ)

              オイルクリーンマット

              オイルクリーンマット

                オイルガードノンスリップロール

                オイルガードノンスリップロール

                  0.9x 20m/4.0mm 吸収マット(水・油)

                  0.9x 20m/4.0mm 吸収マット(水・油)

                    3M<sup>TM</sup>油とりマット(ロールタイプ)

                    3MTM油とりマット(ロールタイプ)

                      吸油マット2枚組(600×910)

                      吸油マット2枚組(600×910)

                        吸油マットDP-2 600mm×900mm(防炎・ロールタイプ)

                        吸油マットDP-2 600mm×900mm(防炎・ロールタイプ)

                          吸油マットDP-X エコノミーマット(ロールタイプ)

                          吸油マットDP-X エコノミーマット(ロールタイプ)

                            メーカー MISM(ミズム) MISM(ミズム) MISM(ミズム) MISM(ミズム) MISM(ミズム) 山崎産業 エスコ 日本緑十字社 エスコ スリーエムジャパン ミスミ 山崎産業 山崎産業
                            通常価格 24,107円 27,943円 24,601円 20,793円 20,480円 52,937円 23,227円 39,200円 40,090円 56,494円 2,592円 2,280円 20,892円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ ロール シート シート ロール シート - - - - - - - -
                            用途 オイル・水用 オイル・水用 オイル用 オイル用 オイル・水用 - - - - - - - -
                            幅(mm) 400 - - 400 - - - - - - - - -
                            長さ(m) 50 - - 50 - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 3 4 4 3 3 - - - - - - - -

                            MISM 吸い取る油 水兼用ロールマットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工作機械周りの油、水、取り
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/12
                            油、水の吸収も良く、ミシン目サイズも、使い勝手がいいです。各現場からも、いいね、をいただいています。出来れば、もう少し安価に!

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました