(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸い取る油 ロールマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸い取る油 ロールマット

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
20,793円
税込単価
22,872円

【特長】・油を吸収し、工場内や下水道等への流出を防ぐので、環境をクリーンに保ち...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロール
  • 用途:
    オイル用
  • 色:
    ホワイト
  • 幅(mm):
    400
  • 長さ(m):
    50
  • 厚み(mm):
    3
  • JANコード:
    4945274900099
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1巻

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:PP(ポリプロピレン)
  • 製造国:中国
  • カラー:ホワイト
吸い取る油 ロールマット  製品特長
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WR-50

1巻

1個

20,793( 22,872円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油を吸収し、工場内や下水道等への流出を防ぐので、環境をクリーンに保ちます
・はっ水性があり水を吸収しないので、排水溝などに流出した油のみを吸収できます
・吸着した油は溶出・液ダレがしにくいので回収時も汚れにくい
・吸液量:油:約59.5L/巻約2.98L/m2
・ロールタイプなので必要な長さで取り出せます
・長さ方向に250mm×幅方向に200mm間隔でミシン目が入っており、用途に合わせて簡単にカット出来ます
【用途】
・万が一の油流出防止や混入対策に
・工場の機械廻りの油漏れ対策に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸い取る油 ロールマットの型番WR-50のページです。
型番WR-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸い取る油 ロールマット

吸い取る油 ロールマット

    MISM 吸い取る油 水兼用ロールマット

    MISM 吸い取る油 水兼用ロールマット

      MISM 吸い取る油シート

      MISM 吸い取る油シート

        吸い取る油 水兼用シート

        吸い取る油 水兼用シート

          0.9x 20m/4.0mm 吸収マット(水・油)

          0.9x 20m/4.0mm 吸収マット(水・油)

            ピグRマット ヘビーウェイト(ロールタイプ)

            ピグRマット ヘビーウェイト(ロールタイプ)

              吸油マットDP-2 #6

              吸油マットDP-2 #6

                オイルクリーンマット

                オイルクリーンマット

                  0.91x20m/3.0mm 吸油マット(裏面滑り止め)

                  0.91x20m/3.0mm 吸油マット(裏面滑り止め)

                    3M<sup>TM</sup>油とりマット(ロールタイプ)

                    3MTM油とりマット(ロールタイプ)

                      吸油マットDP ロールタイプ

                      吸油マットDP ロールタイプ

                        1.0x5.0m / 5mm ゴムマット

                        1.0x5.0m / 5mm ゴムマット

                          吸油マットDP-X エコノミーマット(ロールタイプ)

                          吸油マットDP-X エコノミーマット(ロールタイプ)

                            メーカー MISM(ミズム) MISM(ミズム) MISM(ミズム) MISM(ミズム) エスコ ニューピグコーポレーション アズワン エスコ エスコ スリーエムジャパン 山崎産業 エスコ 山崎産業
                            通常価格 20,793円 24,107円 24,601円 27,943円 40,090円 42,235円 3,330円 23,227円 66,900円 56,494円 60,536円 29,454円 20,892円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ロール ロール シート シート - - - - - - - - -
                            用途 オイル用 オイル・水用 オイル用 オイル・水用 - - - - - - - - -
                            ホワイト - ホワイト グレー - - - - - - - - -
                            幅(mm) 400 400 - - - - - - - - - - -
                            長さ(m) 50 50 - - - - - - - - - - -

                            吸い取る油 ロールマットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            エンジンコンプレッサーの周辺
                            評価 4.0満足度:4.02016/06/14
                            以前はS社のものを使用していましたが、コストパフォーマンスを比較する為に今回購入しました。
                            オイルの吸着も申し分なく、雨の吹き込みでの撥水性も良好です。
                            期待通りの商品に満足しています。


                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました