(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パーム手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P10-M
パーム手袋【10個入り】 MISM パームテブクロ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,347円
税込単価
1,482円

優れた滑り止め効果を発揮する細かい作業に適しているMISM パーム手袋。【特長...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 材質:
    繊維部:ポリエステル100% 樹脂部:ポリウレタン
  • 色:
    ホワイト
  • 内容量:
    10双

Loading...

MISM パーム手袋の詳細

P10-S 商品イメージ

P10-S 商品イメージ

P10-M 商品イメージ

P10-M 商品イメージ

P10-L 商品イメージ

P10-L 商品イメージ

MISM パーム手袋 使用イメージ(1)

MISM パーム手袋 使用イメージ(1)

MISM パーム手袋 使用イメージ(2)

MISM パーム手袋 使用イメージ(2)

MISM パーム手袋 使用イメージ(3)

MISM パーム手袋 使用イメージ(3)

MISM パーム手袋の仕様

MISM パーム手袋 寸法図

MISM パーム手袋 寸法図

P10-S

  • 全長:220mm
  • 手のひらまわり:168mm
  • 中指の長さ:68mm

P10-M

  • 全長:230mm
  • 手のひらまわり:174mm
  • 中指の長さ:72mm

P10-L

  • 全長:240mm
  • 手のひらまわり:190mm
  • 中指の長さ:78mm
  • ※ 寸法表示は参考値であり着用時の寸法は伸縮により異なります。
  • ※ 有機溶剤を扱う作業には使用しないで下さい。
商品情報を表示

P10-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P10-M

P10-M

M
4945274800276
10双

1パック

10個入り

1,347( 1,482円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた滑り止め効果を発揮する細かい作業に適しているMISM パーム手袋。
【特長】
・ポリエステル製シームレス編手袋。
・手のひら部分にウレタン樹脂をコートしているので、優れたスベリ止め効果を発揮。
・優れた通気性。
・手袋からのホコリや糸くずの発生を抑える長繊維を採用。
・材質(繊維部):ポリエステル100%。
・材質(樹脂部):ポリウレタン。
【用途】
・電気電子部品製造業/機械工業/自動車関連業などに使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パーム手袋の型番P10-Mのページです。
型番P10-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーム手袋

パーム手袋

    すべり止め手袋(指先コートタイプ)

    すべり止め手袋(指先コートタイプ)

      すべり止め手袋(10双入)

      すべり止め手袋(10双入)

        スベリ止め手袋 フリー

        スベリ止め手袋 フリー

          簡易パームライト手袋 B0502 作業用

          簡易パームライト手袋 B0502 作業用

            背抜き手袋 指先ピタハンド No.214(10双組)

            背抜き手袋 指先ピタハンド No.214(10双組)

              パームライト手袋 簡易包装 10双入

              パームライト手袋 簡易包装 10双入

                組立検査用ウレタン手袋

                組立検査用ウレタン手袋

                  ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張り

                  ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張り

                    ミクローブ 5004 ピタハンドブルー

                    ミクローブ 5004 ピタハンドブルー

                      ブレスグリップ No.380 ニトリル背抜き手袋

                      ブレスグリップ No.380 ニトリル背抜き手袋

                        ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

                        ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

                          背抜き手袋“デジハンドパワフルフィットストロング”

                          背抜き手袋“デジハンドパワフルフィットストロング”

                            メーカー MISM(ミズム) ブラストン ブラストン ショーワグローブ ショーワグローブ おたふく手袋 ショーワグローブ トラスコ中山 ショーワグローブ おたふく手袋 ショーワグローブ ショーワグローブ ダンロップ
                            通常価格 1,347円 2,525円 1,822円 295円 2,114円 1,245円 2,045円 2,026円 339円 162円 461円 419円 289円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   8日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 品質管理用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め 天然ゴム ポリウレタン すべり止め すべり止め ポリウレタン すべり止め すべり止め ニトリルゴム ニトリルゴム すべり止め
                            材質 繊維部:ポリエステル100% 樹脂部:ポリウレタン - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            内容量 10双 - - - - - - - - - - - -

                            パーム手袋のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            治具の製造
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/22
                            軍手よりも装着感が良いです。錆体質なので錆止めにもなり、金属も滑らないです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の製造
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/22
                            軍手よりも装着感が良いです。錆体質なので錆止めにもなり、金属も滑らないです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/25
                            今までは、綿手で作業していましたが、スベるため
                            こちらの商品に変えてみました。
                            ほど良い装着感で作業しやすく、スベリも解消されました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械作業時
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/08
                            素手で触ると指紋や錆が発生し易い材料を生産する際に使用しています。滑り止めにもなり、使い易いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P10-L
                            P10-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 内容量

                            1,347円

                            ( 1,482円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            L4945274800375-

                            1,347円

                            ( 1,482円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            S4945274800177-

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました