(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止めポイントテープ【1~4個入り】

すべり止めポイントテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
240円
税込価格
264円

裏面に粘着剤のついたすべり止めテープ。【特長】・テープ状になっているので簡単に...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    0.1
  • 基材:
    プラスチック系
  • 基材詳細:
    ポリ塩化ビニール発泡樹脂、ポリエステル糸芯
  • 質量(g):
    10

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

すべり止めポイントテープ イメージ

すべり止めポイントテープ イメージ

カラーうす茶こげ茶
品番164162163
サイズ(mm)約巾50×高100
パッケージサイズ(mm)約高50×巾125×厚10
重量約10g
材質PVC発泡樹脂/アクリル系両面テープ

型番リスト

型番
JANコード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラウン
4968124204291
ウスチャ

10パック

4個入り

240( 264円 )

5日目

ブラウン
4968124204307
コゲチャ

10個

240( 264円 )

5日目

ホワイト
4968124204314
シロ

10パック

4個入り

240( 264円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

裏面に粘着剤のついたすべり止めテープ。
【特長】
・テープ状になっているので簡単に貼り付け可能
【用途】
・ソファや座いす等の下に置くだけでスベリ止めとして利用可能

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止めポイントテープ

すべり止めポイントテープ

    滑り止めテープ SVシリーズ

    滑り止めテープ SVシリーズ

      お風呂の目立たないすべり止め

      お風呂の目立たないすべり止め

        アンチスキッドテープ AS-117

        アンチスキッドテープ AS-117

          すべらないゴムシール

          すべらないゴムシール

            18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)

            18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)

              すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)

              すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)

                ノンスリップテープ(屋外用) 100mm幅

                ノンスリップテープ(屋外用) 100mm幅

                  透明ノンスリップテープ(5m)

                  透明ノンスリップテープ(5m)

                    ノンスリップテープ(平面用)

                    ノンスリップテープ(平面用)

                      超強力型ノンスリップテープ(重歩行用)

                      超強力型ノンスリップテープ(重歩行用)

                        ソフトすべり止めテープ

                        ソフトすべり止めテープ

                          ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)

                          ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)

                            メーカー カーボーイ 東京硝子器械 カーボーイ 日東電工 カーボーイ エスコ カーボーイ トラスコ中山 ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ カーボーイ トラスコ中山
                            通常価格 240円 3,226円 940円 16,615円 1,142円 4,450円 1,820円 3,934円 2,732円 1,978円 2,621円 1,500円 4,780円
                            通常出荷日 2日目~   6日目~   2日目   4日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            テープ幅(mm) 50 - 20 - - - 50 100 - - - 50 150
                            テープ長さ(m) 0.1 5 - 5 - 18.3 5 - 5 5 3 6 0.61
                            基材 プラスチック系 アルミ系 プラスチック系 プラスチック系 - プラスチック系 - アルミ系 - - - プラスチック系 アルミ系
                            基材詳細 ポリ塩化ビニール発泡樹脂、ポリエステル糸芯 - PEVA - 天然ゴム - - - - - - ポリ塩化ビニール -
                            質量(g) 10 - - - - - - - - - - 135 -

                            すべり止めポイントテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました