(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安心クッション専用両面テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:502
安心クッション専用両面テープ アンシンクッションセンヨウテープ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
251円
税込単価
276円

使用状況に合わせた安心クッションシリーズ専用両面テープ。【特長】・用途にあわせ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

安心クッション専用テープ イメージ

安心クッション専用テープ イメージ

仕様屋内用屋外用クリア専用
品番500501502
サイズ(mm)約巾20×5m巻約巾20×2m巻約巾10×5m巻
パッケージサイズ(mm)約高140×巾125×奥20約高140×巾125×奥20約高140×巾125×奥10
重量約20g約25g約16g
材質不織布/アクリル系粘着剤ポリエチレン/アクリル系粘着剤PET/アクリル系粘着剤
商品情報を表示

502 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
幅×長さ (mm)
詳細色
パッケージサイズ(mm)
規格
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
502

502

[その他] PET/アクリル系粘着材
クリア
10×5000
クリア
約高140×巾125×奥10
クリア リョウメン
4968124206622
854-7712
16
1巻

4個

251( 276円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使用状況に合わせた安心クッションシリーズ専用両面テープ。
【特長】
・用途にあわせてしっかりと接着。
・安心クッション専用「屋内」両面テープ。
・安心クッションシリーズ(大・小・細のゴムのみ)に使用可能。
【用途】
・屋内の安心クッションの接着に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安心クッション専用両面テープの型番502のページです。
型番502に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安心クッション専用両面テープ

安心クッション専用両面テープ

    クッション用接着剤 くっつくぞ

    クッション用接着剤 くっつくぞ

      カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

      カーボーイ 安心クッション専用両面テープ

        5m 梱包クッションテープ

        5m 梱包クッションテープ

          400/900mm クッションガード(クリア/2本)

          400/900mm クッションガード(クリア/2本)

            コーナークッション

            コーナークッション

              900x600mm 両面テープ(クッションマット専用)

              900x600mm 両面テープ(クッションマット専用)

                安心クッション(丸型)

                安心クッション(丸型)

                  クッションゴム(粘着付)

                  クッションゴム(粘着付)

                    エッジクッションテープ

                    エッジクッションテープ

                      安心クッションコーナー用 小

                      安心クッションコーナー用 小

                        安心クッションコーナー用 細

                        安心クッションコーナー用 細

                          75x75x900mm クッションガード(油面用)

                          75x75x900mm クッションガード(油面用)

                            メーカー カーボーイ カーボーイ カーボーイ エスコ エスコ エムエフ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カーボーイ カーボーイ エスコ
                            通常価格 235円 657円 770円 815円 1,100円 2,524円 1,133円 1,302円 1,277円 449円 158円 153円 2,737円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ コーナタイプクッション その他クッション - - コーナタイプクッション コーナタイプクッション - その他クッション その他クッション クッションテープ コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション
                            取付方法 貼付タイプ - - - 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ
                            内容量 1巻 1本(20ml) - - - - - - - - 1個 1個 -

                            安心クッション専用両面テープのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            コーナーガード取り付けテープとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/09
                            壁にコーナーガードを取り付けるためこのテープを選定し使用しました。取り付け箇所との相性などにより、少し粘着力が弱かったので、結果として別のテープを利用しました。しかし、テープ自体の性能や品質に関しては特別問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            500
                            501
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 幅×長さ (mm) 詳細色 パッケージサイズ
                            (mm)
                            規格 JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            235円

                            ( 259円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            [その他] 不織布/アクリル系-20×5000-約高140×巾125×奥20オクナイヨウ リョウメン4968124204277854-771020-

                            235円

                            ( 259円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            [その他] ポリエチレン/アクリル系-20×2000-約高140×巾125×奥20オクガイヨウ リョウメン4968124204284854-771125-

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました