(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
安心クッションはさみこみ型コーナー用
  • 数量スライド割引

安心クッションはさみこみ型コーナー用 (レビュー)

通常価格(税別)
179円 ~ 391円
税込価格
197円 ~ 430円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
鋭利なエッジや危険箇所の保護材。
【特長】
・危険な角をはさみこんで、しっかりと保護するコーナー用の安全クッション。
・コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に最適。
・優れた弾力性のNBR(発泡)ゴム製。
・表面が破れにくく、ちぎれにくい耐摩耗性素材。
【用途】
・鉄板、H型鋼、C型鋼やスチールラックなどのエッジ処理に最適。

(i)ご注意

  • 取付用のテープなどは付属しません。別途ご用意ください。

安心クッションはさみこみ型コーナー用のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー

高評価レビュー

4mmのPETプレートの角に使用
評価 5.0満足度:5.02021/02/22
3mm用なのでうまく使えるか不安があったが、4mmの板にも問題無く使用出来た。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    4mmのPETプレートの角に使用
    評価 5.0満足度:5.02021/02/22
    3mm用なのでうまく使えるか不安があったが、4mmの板にも問題無く使用出来た。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備等の角に
    評価 5.0満足度:5.02022/07/05
    身体が当たりやすい角の保護に使用しています。
    シールが付属されており、簡単に取付できます。
    よく擦れるような箇所だと、ボロボロになるかもしれません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安心クッションはさみこみ型コーナー用

安心クッションはさみこみ型コーナー用

    安心クッション はさみこみ型 コーナー用

    安心クッション はさみこみ型 コーナー用

      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm イエロー

      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm イエロー

        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm イエロー

        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm イエロー

          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm イエロー

          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm イエロー

            カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm イエロー

            カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm イエロー

              カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラック

              カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラック

                カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラック

                カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラック

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

                    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラウン

                    カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラウン

                      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラック

                      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラック

                        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

                        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

                          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラック

                          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラック

                            メーカー カーボーイ トラスコ中山 カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ
                            通常価格 179円 197円 170円 363円 230円 280円 330円 269円 269円 330円 230円 170円 170円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   4日目   2日目   2日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ コーナタイプクッション コーナタイプクッション - - - - - - - - - - -
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ - - - - - - - - - - -
                            材質 NBR(発泡ゴム) ニトリルゴム(NBR) - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。