丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適!手すりに設置して安全対策に。【特長】・...
製品イメージ
品名 | 安心クッション丸型 90cm内径40mm |
---|---|
品番/カラー | AC-35 イエロー |
AC-36 ライトグレー | |
サイズ(mm) | 約幅60×長900×厚10 |
内径(mm) | 40 |
重量(g) | 約120 |
材質 | NBR(発泡ゴム) |
箱入数(本) | 40 |
丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適!手すりに設置して安全対策に。
【特長】
・非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
・耐摩耗性にも優れています。
【用途】
・円柱、パイプ、カゴ車等。