(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
安心クッションコーナー用 小
  • 数量スライド割引

安心クッションコーナー用 小 (レビュー)

通常価格(税別)
158円 ~ 254円
税込価格
174円 ~ 279円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
どんな場所でも使える衝撃吸収材。
【特長】
・危険な角をはさみこんで、しっかりと保護するコーナー用の小さい安全クッション。
・優れた弾力性のNBR(発泡)ゴム製。
・表面が破れにくく、ちぎれにくい耐摩耗性素材。
【用途】
・危険箇所の保護、注意喚起、衝突事故の防止に最適。
・倉庫や工場、事務所等様々なシチュエーションで使用でき、ぶつかり事故や機材の破損を防ぐことが可能。

安心クッションコーナー用 小のレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    FA装置の安全対策
    評価 5.0満足度:5.02023/05/26
    SUSシューターの角に貼りました。
    粘着力は十分でキレイに仕上がりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    内製台車の角部に
    評価 4.0満足度:4.02021/05/26
    使用歴2年以上。
    台車の角エッジ部分に取付使用しています。
    ぶつけやすい角部の保護が出来るので台車を破損させることなく使えて便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    台車取っ手に壁への傷防止ガードとして使用した。
    評価 5.0満足度:5.02020/11/05
    台車の取っ手が荷物の積み下ろし時に壁にしばしば当たり、壁に凹みをつけていたので、防止策として装着した。他の同様商品に比べ、安いが、機能的には全く問題有りませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    コーナーの安全
    評価 5.0満足度:5.02019/03/11
    コーナー部分にぶつけても
    ケガが無いように取り付けています。

     

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安心クッションコーナー用 小

安心クッションコーナー用 小

    安心クッションコーナー用 細

    安心クッションコーナー用 細

      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

      カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラウン

        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラック

        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅9mm ブラック

          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラック

          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラック

            カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラック

            カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラック

              カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラウン

              カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅20mm ブラウン

                カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラック

                カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラック

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラウン

                  カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅5mm ブラウン

                    段差スロープ グレー

                    段差スロープ グレー

                      ガレージクッション

                      ガレージクッション

                        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

                        カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm ブラウン

                          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm イエロー

                          カーボーイ 安心クッションはさみこみ型 コーナー用 内幅2mm イエロー

                            メーカー カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ ユニット マイスト カーボーイ カーボーイ
                            通常価格 158円 153円 269円 269円 230円 330円 330円 170円 230円 4,429円 1,140円 170円 170円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ コーナタイプクッション コーナタイプクッション - - - - - - - - その他クッション - -
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ - - - - - - - - 貼付タイプ - -
                            材質 NBR(発泡ゴム) - - - - - - - - - 発泡ポリエチレン - -
                            幅×長さ (mm) 37×70 24×50 - - - - - - - - 200×450 - -
                            厚み(mm) 9 6 - - - - - - - - 10 - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。