(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安心クッション L字型90cm 特大

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安心クッション L字型90cm 特大

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,161円
税込価格
2,377円

危険な角や柱をソフトにカバーできる安心クッションL字型90cm特大。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

安心クッションL字型90cm特大 イメージ

安心クッションL字型90cm特大 イメージ

キレイに付けるコツ

キレイに付けるコツ

安心クッションL字型90cm 特大の寸法

安心クッションL字型90cm 特大の寸法図

安心クッションL字型90cm 特大の寸法図

サイズ(mm)約幅80×長900×高75×厚25
重量(g)約450
材質NBR(発泡ゴム)
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー
4968124211046
1本

2個

2,161( 2,377円 )

9日目

グレー
ライトグレー
4968124211053
1本

4個

2,161( 2,377円 )

9日目

ブラウン
ブラウン
4968124211060
1本

4個

2,161( 2,377円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

危険な角や柱をソフトにカバーできる安心クッションL字型90cm特大。
【特長】
・シリーズ最大サイズで強い衝撃から守る。
・やわらか素材で衝撃吸収。
・どんな場所でも使える衝撃吸収材。
・NBR(発泡ゴム)製。
・非常にやわらかくて弾力性のある素材で、ぶつかりの衝撃を吸収。
・耐摩耗性にも優れている。
【用途】
・柱、筋交い、梁などの構造物、駐車場に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安心クッション L字型90cm 特大

安心クッション L字型90cm 特大

    安全クッション 丸型90cm

    安全クッション 丸型90cm

      安心クッション 半円型

      安心クッション 半円型

        安心クッション(L字型・油面接着仕様)

        安心クッション(L字型・油面接着仕様)

          55x 8x890mm クッションガード

          55x 8x890mm クッションガード

            ユニット DGコーナーガード

            ユニット DGコーナーガード

              カーボーイ 安心クッション L字型

              カーボーイ 安心クッション L字型

                23x53x1000mm コーナーガード

                23x53x1000mm コーナーガード

                  H鋼養生材 2本入 55mm×1m

                  H鋼養生材 2本入 55mm×1m

                    歯車型養生カバー

                    歯車型養生カバー

                      速度抑制版 スピードバンプス

                      速度抑制版 スピードバンプス

                        L型角養生材

                        L型角養生材

                          ダイヤモンドグレード(TM) コーナーガード

                          ダイヤモンドグレード(TM) コーナーガード

                            メーカー カーボーイ ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ ユニット カーボーイ エスコ トラスコ中山 アイリスオーヤマ CHECKERS トラスコ中山 スリーエムジャパン
                            通常価格 2,161円 5,985円 761円 1,008円 2,400円 8,770円 550円 1,850円 2,207円 373円 43,311円 1,320円 5,404円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ コーナタイプクッション パイプタイプクッション その他クッション - シートタイプクッション - - コーナタイプクッション その他クッション - その他クッション コーナタイプクッション -
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - - 貼付タイプ 差し込みタイプ 卷きタイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ
                            材質 NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) - - NBR(発泡ゴム) - - その他 ポリエチレン(PE) - その他 ポリエチレン(PE) -
                            幅×長さ (mm) 80×900 - - - 55×900 - - - 55×1000 - - 50×1700 70×1000
                            厚み(mm) 25 - 26 - 8 - - - - 8 - 8 16

                            安心クッション L字型90cm 特大のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました