(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
水・油・溶剤用の吸収材。【特長】・細かい繊維構造ですばやく液体を引き込み、マッ...
ヘビーウェイトは最高の吸引力があり、大量の液体吸収に最適。吸引性能が高く、細かい繊維構造なので液体をしっかりと保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちない。
汚れの目立ちにくいダークグレーで、ミシン目が入っており簡単にカットすることができる。必要な量だけを使用することが可能。ディスペンサーボックス入りでマットが取り出しやすく、残量も一目でわかる。
油倉庫や溶剤倉庫での漏洩事故の際に。
機械などからの油垂れ、にじみ対策に。
冷却水や油などが漏洩した場合の液体回収に。
ピグ(PIG)マットの由来は Pull In Grease(油を引き込む)という意味が込めれています。
また、ブタは綺麗好きな動物でマットで工場を綺麗にするという意味合いもあり、ピグマットと命名しました。
水・油・溶剤用の吸収材。
【特長】
・細かい繊維構造ですばやく液体を引き込み、マット全体に染み渡らせる。
・ピグマットはすぐれた耐久性、吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。
・耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、やぶれ、ほつれ、ちぎれなどがない。
・均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。
・吸収性能が高く、細い繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。
・油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
・汚れの目立ちにくいダークグレー。
・ミシン目入りで簡単にカットすることができ必要な量だけを使用することができます。
【用途】
・油や冷却水などが漏洩した際の液体回収、油倉庫や溶剤倉庫で漏洩事故の際の緊急対応用。
・油の飛散が気になる機械周りに設置し、液体の回収及び持ち出し対策。
ピグマット MAT 幅330/510mmの型番0183-55-84-21のページです。
型番0183-55-84-21に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
0183-55-84-22 |
0183-55-84-23 |
0183-55-84-24 |
0183-55-84-25 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 容量 (t) | 吸収量 (mL) | 品番 | TGKコード | 仕様 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,644円 ( 22,708円 )50個入り | 1パック | - | 6日目 | 510 | 380 | 3 | 約836 | MAT231A | 0183558422 | ヘビーウェイト、ダークグレー | 50枚 | |
20,426円 ( 22,469円 )100個入り | 1パック | - | 8日目 | 330 | 250 | 3 | 約362 | MAT251A | 0183558423 | ヘビーウェイト、ダークグレー、ディスペンサーボックス入り | 100枚 | |
23,554円 ( 25,909円 )100個入り | 1パック | - | 8日目 | 510 | 380 | 2 | 約658 | MAT154A | 0183558424 | ミディアムウェイト、ダークグレー、ディスペンサーボックス入り | 100枚 | |
34,321円 ( 37,753円 )200個入り | 1パック | - | 9日目 | 510 | 380 | 1.5 | 約418 | MAT204A | 0183558425 | ライトウェイト、ダークグレー | 200枚 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針