(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーシステムベルト AIR-110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーシステムベルト AIR-110

通常価格(税別)
14,188円
税込価格
15,607円

【特長】・縦状エアーチューブによる適度な圧力が腰の筋肉をやわらかく伸びるように...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 色詳細:
    濃紺
  • 背部天地幅(cm):
    15
  • 品番:
    AIR-110
  • 質量(g):
    102

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
TGKコード
ウエスト(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
0941870701
61~71

1個

14,188( 15,607円 )

6日目

M
0941870702
72~89

1個

14,188( 15,607円 )

8日目

L
0941870703
90~104

1個

14,188( 15,607円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦状エアーチューブによる適度な圧力が腰の筋肉をやわらかく伸びるように押え、血行をよくし緊張した筋肉をほぐしつつ、弱った腰の筋肉を支えて正しい姿勢を確保します。
・コルセットのように動きを制限したり、締めつけない。服の上からでも、下にでも装着が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーシステムベルト AIR-110

エアーシステムベルト AIR-110

    エアーシステムベルト

    エアーシステムベルト

      ウエストサポーターバックコーチ

      ウエストサポーターバックコーチ

        ニーパット

        ニーパット

          ヒザガードデラックス(片足用)

          ヒザガードデラックス(片足用)

            ウエストサポーターエアーベルト 軽作業用

            ウエストサポーターエアーベルト 軽作業用

              エアーサポートベルト AIR-210

              エアーサポートベルト AIR-210

                腰部保護ベルト DR-1G(男性用)らくようたい ブラック

                腰部保護ベルト DR-1G(男性用)らくようたい ブラック

                  ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

                  ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

                    腰部保護ベルトNEWスーパーリリーフ

                    腰部保護ベルトNEWスーパーリリーフ

                      ブラックサポーター 固定ひざ用

                      ブラックサポーター 固定ひざ用

                        ネクスケア(TM) 肌が弱い方のためのシリコーンテープ

                        ネクスケア(TM) 肌が弱い方のためのシリコーンテープ

                          腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

                          腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

                            メーカー 山本光学 アズワン 山本光学 バーコ トーヨーセフティー 山本光学 山本光学 ミドリ安全 モリト ミドリ安全 モリト スリーエムジャパン ミドリ安全
                            通常価格 14,188円 20,593円 7,616円 5,197円 1,587円 14,377円 19,543円 5,524円 3,491円 5,825円 785円 261円 5,524円
                            通常出荷日 6日目~   8日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   6日目~   1日目~   3日目   1日目   3日目   1日目~   1日目~  
                            ブルー ブルー ブルー ブラック - ブルー ブルー ブラック ブラック 他色 ブラック - 他色
                            色詳細 濃紺 - ネイビーブルー - - ネイビーブルー ネイビーブルー - - - - - -
                            背部天地幅(cm) 15 - 19 - - 19 16 - - - - - -
                            品番 AIR-110 - - - - - AIR-210 - - - - - -
                            質量(g) 102 - - - - - 134 - - - - - -

                            エアーシステムベルト AIR-110のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました