(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デューラベル D-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デューラベル D-1【200個入り】

通常単価(税別)
4,445円
税込単価
4,890円

【特長】・結露による水滴の発生を、色の変化で確認できます・変色は不可逆であり、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • TGKコード:
    0688559896
  • 原色→変色:
    白→赤
  • 変色:
    灰→青
  • 品名:
    デューラベル® (不可逆性)
  • 品番:
    D-1
  • 入数:
    200枚

型番

0688-55-98-96 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

結露発生を色で確認

品番変色
D-1灰⇒青

外形図

デューラベル D-1 外形図

使用方法・使用事例

デューラベル D-1 使用事例

変色前⇒変色後

注意・禁止事項

  • インジケータ部を直接指で触ったり、こすったりしないでください。変色することがあります。
  • 多量の水滴が付着すると色素が流出し、周辺を汚すことがあります。
  • 屋外や直射日光下でのご使用は避けてください。色やけをおこすことがあります。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0688-55-98-96

200枚

1パック

200個入り

4,445( 4,890円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・結露による水滴の発生を、色の変化で確認できます
・変色は不可逆であり、一旦変色した色は乾燥しても元の色に戻りません
・裏面に接着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます
・ラベルの変色は結露の状況(環境の温・湿度、物体の表面温度・熱容量、風のあたり方など)によって変動します。また多量の水滴が付着すると、色素が流出し無色になることがあります

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デューラベル D-1の型番0688-55-98-96のページです。
型番0688-55-98-96に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デューラベル D-1

デューラベル D-1

    日油技研 デューラベルD-1 不可逆性

    日油技研 デューラベルD-1 不可逆性

      レトマーク70~134℃日油技研工業

      レトマーク70~134℃日油技研工業

        レトマーク70~134℃

        レトマーク70~134℃

          TRT-2416 ペリチェリレー 16A

          TRT-2416 ペリチェリレー 16A

            使い切り温度ロガーログみ~る

            使い切り温度ロガーログみ~る

              サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)

              サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)

                HN-CHシリーズ用温湿度センサ

                HN-CHシリーズ用温湿度センサ

                  サーモラベル ミニ

                  サーモラベル ミニ

                    温湿度記録計用カートリッジペン 紫

                    温湿度記録計用カートリッジペン 紫

                      佐藤 乾湿計 SK式1号 (1519-00)

                      佐藤 乾湿計 SK式1号 (1519-00)

                        監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続

                        監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続

                          最高最低 温湿度表示計(ワイヤレスタイプ)

                          最高最低 温湿度表示計(ワイヤレスタイプ)

                            メーカー 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 アズワン カスタム 日油技研工業 チノー 日油技研工業 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 チノー 佐藤計量器製作所
                            通常価格 4,445円 4,444円 6,666円 6,669円 17,190円 4,124円 5,168円 11,067円 5,633円 2,600円 2,320円 35,000円 9,420円
                            通常出荷日 9日目   1日目   4日目   8日目   12日目   1日目   4日目   10日目~   1日目~   1日目   3日目   39日目   3日目  
                            商品タイプ その他アクセサリ - 温度管理用示温材 その他アクセサリ - 温湿度記録計(ロガー) - - 温度管理用示温材 その他アクセサリ 温湿度計 - 温湿度計(外部センサータイプ)
                            TGKコード 0688559896 - - - - - - - - - - - -
                            原色→変色 白→赤 - - - - - - - - - - - -
                            変色 灰→青 - - - - - - - - - - - -
                            品名 デューラベル® (不可逆性) - - レトマーク®(不可逆性) - - - - - - - - -

                            デューラベル D-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました