(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レトルト殺菌ラベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レトルト殺菌ラベル【1,000個入り】

通常単価(税別)
13,645円
税込単価
15,010円

【特長】・レトルト殺菌処理条件に到達しているかどうかが簡単に判別できます。殺菌...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • サイズ(mm):
    14X35
  • 品名:
    レトルト殺菌ラベル (不可逆性)
  • 入数:
    1000枚

型番

0688-55-98-62 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプTGKコードサイズ条件
0688-55-98-61その他アクセサリ068855986114X35mm90度-5分
0688-55-98-62その他アクセサリ068855986214X35mm95度-5分
0688-55-98-63その他アクセサリ068855986314X35mm121度-20分
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
TGKコード
条件
品番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0688-55-98-62

0688559862
95℃-5分
R-95-5
1000枚

1パック

1,000個入り

13,645( 15,010円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レトルト殺菌処理条件に到達しているかどうかが簡単に判別できます。殺菌処理条件に到達すると”殺菌済”の文字が黒褐色で表示されます。裏面は粘着加工してありますので、測温物に貼ってご使用ください。変色したものは元の色に戻りません。(冷蔵保管)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レトルト殺菌ラベルの型番0688-55-98-62のページです。
型番0688-55-98-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レトルト殺菌ラベル

レトルト殺菌ラベル

    サーモラベル LIシリーズ

    サーモラベル LIシリーズ

      “サーモラベル(R)LI1点表示”(不可逆性)

      “サーモラベル(R)LI1点表示”(不可逆性)

        サーモラベル 3Eシリーズ

        サーモラベル 3Eシリーズ

          温度計用延長コード5m 2459-21

          温度計用延長コード5m 2459-21

            温度計用延長コード10m 2459-22

            温度計用延長コード10m 2459-22

              サーモラベルスーパーミニ 1Kシリーズ

              サーモラベルスーパーミニ 1Kシリーズ

                サーモラベル Fシリーズ

                サーモラベル Fシリーズ

                  “サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)

                  “サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)

                    温度計 プチサーモ スクエア

                    温度計 プチサーモ スクエア

                      数字サーモワッペン WRシリーズ

                      数字サーモワッペン WRシリーズ

                        佐藤 乾湿計 SK式1号 (1519-00)

                        佐藤 乾湿計 SK式1号 (1519-00)

                          サーモラベル 5Sシリーズ

                          サーモラベル 5Sシリーズ

                            メーカー 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 東京硝子器械 東京硝子器械 日油技研工業 日油技研工業 日油技研工業 シンワ測定 日油技研工業 佐藤計量器製作所 日油技研工業
                            通常価格 13,645円 5,700円 5,100円 5,100円 8,000円 15,000円 5,500円 5,500円 4,334円 418円 5,900円 2,320円 5,000円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   1日目   1日目~   9日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目~  
                            商品タイプ その他アクセサリ 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材 - - 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度管理用示温材 温度計 温度管理用示温材 温湿度計 温度管理用示温材
                            サイズ(mm) 14X35 - - - - - - - - - - - -
                            品名 レトルト殺菌ラベル (不可逆性) - - - - - - - - - - - -
                            入数 1000枚 40枚 - 20枚 - - - 40枚 20枚 - 120枚 - 20枚

                            レトルト殺菌ラベルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました