(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パナソニック 先端工具 93mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パナソニック 先端工具 93mm

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,067円
税込単価
4,474円

型番:EZ9780・品名:インパクト・スクリュー・スミ打ち8用ドリルチャック・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電動アクセサリ
  • 全長(mm):
    93
  • 前端径(mm):
    φ1.5-φ10
  • トラスココード:
    450-8696
  • 質量(g):
    280000
  • RoHs対応:
    対応
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ9780

1個

1個

4,067( 4,474円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型番:EZ9780
・品名:インパクト・スクリュー・スミ打ち8用ドリルチャック
・種類:ワンタッチチャック用
・チャックハンドル付属

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パナソニック 先端工具 93mmの型番EZ9780のページです。
型番EZ9780に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パナソニック 先端工具 93mm

パナソニック 先端工具 93mm

    パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

    パナソニック 先端工具 六角二面幅12.7mm

      パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

      パナソニック 先端工具 六角二面幅9.5mm

        パナソニック 先端工具 77mm

        パナソニック 先端工具 77mm

          ホビールーター用ミニドリル 4901809

          ホビールーター用ミニドリル 4901809

            電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

            電動彫刻刀用刃(角刃/4mm)

              ドリルチャック アダプタセット

              ドリルチャック アダプタセット

                インパクト用ビットホルダー

                インパクト用ビットホルダー

                  SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)

                  SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)

                    電動彫刻刀用刃 4901310

                    電動彫刻刀用刃 4901310

                      メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic リョービ リョービ HiKOKI(旧日立工機) 長堀工業 ボッシュ リョービ
                      通常価格 4,067円 1,800円 1,454円 2,700円 2,808円 2,403円 3,600円 2,673円 10,906円 1,243円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      種類 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ - 電動アクセサリ 電動アクセサリ 電動アクセサリ
                      全長(mm) 93 55 50 77 - - - - - -
                      前端径(mm) φ1.5-φ10 - - φ1-φ6.5 - - - - - -
                      トラスココード 450-8696 450-8947 450-8688 - - - - - - -
                      質量(g) 280000 38000 20000 - - - - - - -

                      パナソニック 先端工具 93mmのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      製品加工用
                      評価 5.0満足度:5.02022/06/22
                      この商品は自社の製品を加工するために購入・使用しています。主に製品に用いている金属部品を面取りするために使用しているのですが、使いやすくていいものだと思います。自社のドリルもPanasonic製ですので、純正部品を購入して取り付け、作業に使用しています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました