(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RSTSS-6.2-M3-5-500
ステンレス板材用ラウンドスペーサー 貫通型【50~500個入り】 クリンチングスペーサー

ステンレス板材用ラウンドスペーサー 貫通型 RSTSS-6.2-M3-5-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,938円
税込単価
23,032円

【特長】・通常のステンレス製(300番台)のクリンチングスペーサーでは困難であ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ステンレス鋼
  • 最小板厚(mm):
    1.0
  • 適用板材硬度:
    HRB90以下

型番

RSTSS-6.2-M3-5-500 解除

Loading...

RSTSS-6.2-M3-5-500 の仕様・寸法情報

型番
全長L±0.1(mm)
ねじ
取付穴径(mm)
寸法D(mm)
寸法B±0.2(mm)
穴中心と板端の最小距離(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSTSS-6.2-M3-5-500

5
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(500個)

1パック

500個入り

20,938( 23,032円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のステンレス製(300番台)のクリンチングスペーサーでは困難であったステンレス板材への取り付けを可能にしたステンレス製のクリンチング・ラウンドスペーサーです。
・板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができ、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。

商品情報

製品特長・仕様

製品仕様

型番材質適用板材硬度
RSTSSステンレス鋼HRB90以下

規格表

ステンレス板材用ラウンドスペーサー 貫通型 規格表

性能

ねじ穴径
(mm)
ステンレス鋼
圧入力
(kN)
プッシュアウト
(N)
トルクアウト
(N・m)
引抜力
(kN)
M36.227.62,1003.04,100
M47.242.72,5008.04,700

外形図

ステンレス板材用ラウンドスペーサー 貫通型 外形図

カタログ

 

Loading...

RSTSS-6.2-M3-5-500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス板材用ラウンドスペーサー 貫通型の型番RSTSS-6.2-M3-5-500のページです。
型番RSTSS-6.2-M3-5-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス板材用ラウンドスペーサー 貫通型

ステンレス板材用ラウンドスペーサー 貫通型

    クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)貫通型

    クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)貫通型

      クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)貫通型

      クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)貫通型

        ステンレス板材用ラウンドスペーサー 袋型

        ステンレス板材用ラウンドスペーサー 袋型

          クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)袋型

          クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)袋型

            クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)袋型

            クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)袋型

              接続端子

              接続端子

                φ38mm V型パッド

                φ38mm V型パッド

                  キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付)

                  キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付)

                    φ38mm ギザ付パッド

                    φ38mm ギザ付パッド

                      キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)弾力性のある強靱な天然ゴムを使用

                      キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)弾力性のある強靱な天然ゴムを使用

                        キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)

                        キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)

                          ダイヘン GWAワイヤ用スペーサー

                          ダイヘン GWAワイヤ用スペーサー

                            メーカー ユーロテック ユーロテック ユーロテック ユーロテック ユーロテック ユーロテック トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 ダイヘン
                            通常価格 6,955円 5,033円 3,905円 7,499円 4,579円 4,687円 1,043円 700円 11,082円 440円 17,542円 20,130円 1,543円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 溶接機パーツ - キャブタイヤケーブル - キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル -
                            材質 ステンレス鋼 ステンレス鋼 炭素鋼 ステンレス鋼 炭素鋼 ステンレス鋼 - - - - - - -
                            最小板厚(mm) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - - - - - - -
                            適用板材硬度 HRB90以下 HRB70以下 HRB90以下 HRB90以下 HRB90以下 HRB70以下 - - - - - - -

                            ステンレス板材用ラウンドスペーサー 貫通型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RSTSS-6.2-M3-11-100
                            RSTSS-6.2-M3-11-50
                            RSTSS-6.2-M3-11-500
                            RSTSS-6.2-M3-6-100
                            RSTSS-6.2-M3-6-50
                            RSTSS-6.2-M3-6-500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長L±0.1
                            (mm)
                            ねじ 取付穴径
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            寸法B±0.2
                            (mm)
                            穴中心と板端の最小距離
                            (mm)
                            内容量

                            11,548円

                            ( 12,703円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            11M36.26.187.27.01箱(100個)

                            8,173円

                            ( 8,990円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            11M36.26.187.27.01箱(50個)

                            24,669円

                            ( 27,136円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            11M36.26.187.27.01箱(500個)

                            10,188円

                            ( 11,207円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            6M36.26.187.27.01箱(100個)

                            6,955円

                            ( 7,651円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            6M36.26.187.27.01箱(50個)

                            20,938円

                            ( 23,032円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            6M36.26.187.27.01箱(500個)

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました