(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス板材用ラウンドスペーサー 袋型【50~500個入り】

ステンレス板材用ラウンドスペーサー 袋型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,499円 ~ 44,250円
税込価格
8,249円 ~ 48,675円

【特長】・通常のステンレス製(300番台)のクリンチングスペーサーでは困難であ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ステンレス鋼
  • 最小板厚(mm):
    1.0
  • 適用板材硬度:
    HRB90以下

型番

未確定39件の候補があります。

Loading...

型番
全長L±0.1(mm)
ねじ
取付穴径(mm)
寸法D(mm)
寸法B±0.2(mm)
穴中心と板端の最小距離(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(50個)

1パック

50個入り

7,499( 8,249円 )

5日目

8
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(100個)

1パック

100個入り

9,868( 10,855円 )

5日目

8
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(500個)

1パック

500個入り

23,464( 25,810円 )

5日目

10
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(50個)

1パック

50個入り

8,371( 9,208円 )

5日目

10
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(100個)

1パック

100個入り

10,126( 11,139円 )

5日目

10
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(500個)

1パック

500個入り

25,305( 27,836円 )

5日目

12
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(50個)

1パック

50個入り

8,884( 9,772円 )

5日目

12
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(100個)

1パック

100個入り

10,778( 11,856円 )

5日目

12
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(500個)

1パック

500個入り

27,059( 29,765円 )

5日目

14
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(50個)

1パック

50個入り

8,964( 9,860円 )

5日目

14
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(100個)

1パック

100個入り

10,880( 11,968円 )

5日目

14
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(500個)

1パック

500個入り

27,204( 29,924円 )

5日目

16
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(50個)

1パック

50個入り

9,559( 10,515円 )

5日目

16
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(100個)

1パック

100個入り

11,435( 12,579円 )

5日目

16
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(500個)

1パック

500個入り

29,120( 32,032円 )

5日目

18
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(50個)

1パック

50個入り

9,993( 10,992円 )

5日目

18
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(100個)

1パック

100個入り

11,857( 13,043円 )

5日目

18
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(500個)

1パック

500個入り

30,526( 33,579円 )

5日目

20
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(50個)

1パック

50個入り

11,331( 12,464円 )

5日目

20
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(100個)

1パック

100個入り

14,131( 15,544円 )

5日目

20
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(500個)

1パック

500個入り

44,250( 48,675円 )

5日目

6
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(50個)

1パック

50個入り

8,371( 9,208円 )

5日目

6
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(100個)

1パック

100個入り

10,126( 11,139円 )

5日目

6
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(500個)

1パック

500個入り

25,305( 27,836円 )

5日目

8
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(50個)

1パック

50個入り

8,336( 9,170円 )

5日目

8
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(100個)

1パック

100個入り

10,503( 11,553円 )

5日目

8
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(500個)

1パック

500個入り

35,906( 39,497円 )

5日目

10
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(50個)

1パック

50個入り

9,559( 10,515円 )

5日目

10
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(100個)

1パック

100個入り

11,435( 12,579円 )

5日目

  • 注文停止中
10
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(500個)

1パック

500個入り

29,120( 32,032円 )

-

12
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(50個)

1パック

50個入り

9,855( 10,841円 )

5日目

12
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(100個)

1パック

100個入り

11,743( 12,917円 )

5日目

12
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(500個)

1パック

500個入り

30,070( 33,077円 )

5日目

14
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(50個)

1パック

50個入り

9,897( 10,887円 )

5日目

14
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(100個)

1パック

100個入り

12,053( 13,258円 )

5日目

14
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(500個)

1パック

500個入り

31,473( 34,620円 )

5日目

16
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(50個)

1パック

50個入り

10,764( 11,840円 )

5日目

16
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(100個)

1パック

100個入り

12,521( 13,773円 )

5日目

16
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(500個)

1パック

500個入り

33,021( 36,323円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のステンレス製(300番台)のクリンチングスペーサーでは困難であったステンレス板材への取り付けを可能にしたステンレス製のクリンチング・ラウンドスペーサーです。
・板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができ、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ステンレス鋼
  • 適用板材硬度:HRB90以下

規格表

ステンレス板材用ラウンドスペーサー 袋型 規格表01
 

性能・試験情報

ステンレス板材用ラウンドスペーサー 袋型 試験情報01

外形図

ステンレス板材用ラウンドスペーサー 袋型 外形図01

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス板材用ラウンドスペーサー 袋型

ステンレス板材用ラウンドスペーサー 袋型

    ステンレス板材用ラウンドスペーサー 貫通型

    ステンレス板材用ラウンドスペーサー 貫通型

      クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)袋型

      クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)袋型

        クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)貫通型

        クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)貫通型

          クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)貫通型

          クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)貫通型

            クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)袋型

            クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)袋型

              NT溶接ホルダー

              NT溶接ホルダー

                φ10-70mm/280mm バイスプライヤー・熔接用

                φ10-70mm/280mm バイスプライヤー・熔接用

                  溶接棒ホルダ

                  溶接棒ホルダ

                    0- 79mm/300mm ロッキングプライヤー

                    0- 79mm/300mm ロッキングプライヤー

                      ケーブルジョイント ジョイント部にテーパー式および案内溝を採用

                      ケーブルジョイント ジョイント部にテーパー式および案内溝を採用

                        0-250mm/115mm シャコ万力

                        0-250mm/115mm シャコ万力

                          アースクリップV-300

                          アースクリップV-300

                            メーカー ユーロテック ユーロテック ユーロテック ユーロテック ユーロテック ユーロテック NT エスコ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 エスコ 阪口製作所
                            通常価格 7,499円 6,955円 4,687円 5,033円 3,905円 4,579円 2,920円 8,200円 852円 3,290円 3,341円 7,550円 3,032円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 溶接機パーツ - 溶接機パーツ - 溶接機パーツ - 溶接機パーツ
                            材質 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 炭素鋼 炭素鋼 - - - - - - -
                            最小板厚(mm) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - - - - - - -
                            適用板材硬度 HRB90以下 HRB90以下 HRB70以下 HRB70以下 HRB90以下 HRB90以下 - - - - - - -

                            ステンレス板材用ラウンドスペーサー 袋型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました