(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RSBS-7.2-M4-8-50
クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)袋型【50~500個入り】 クリンチングスペーサー

クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)袋型 RSBS-7.2-M4-8-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,502円
税込単価
6,052円

【特長】・日本国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。・板材の下穴...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ステンレス鋼
  • 最小板厚(mm):
    1.0
  • 適用板材硬度:
    HRB70以下

型番

RSBS-7.2-M4-8-50 解除

Loading...

RSBS-7.2-M4-8-50 の仕様・寸法情報

型番
全長L±0.1(mm)
ねじ
取付穴径(mm)
寸法D(mm)
寸法B±0.2(mm)
穴中心と板端の最小距離(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSBS-7.2-M4-8-50

8
M4
7.2
7.18
8.2
8.0
1箱(50個)

1パック

50個入り

5,502( 6,052円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。
・板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。
・ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ステンレス鋼
  • 適用板材硬度:HRB70以下

規格表

クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)袋型 規格表01

性能・試験情報

クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)袋型 試験情報

外形図

クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)袋型 外形図01

使用方法・使用事例

使用方法

指定の寸法で穴を開けた板材にスペーサーをはめ込み、ローレットフランジ部がフラットになるように圧入します。
クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)袋型 使用例01

カタログ

 

Loading...

RSBS-7.2-M4-8-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)袋型の型番RSBS-7.2-M4-8-50のページです。
型番RSBS-7.2-M4-8-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)袋型

クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)袋型

    クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)袋型

    クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)袋型

      クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)貫通型

      クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)貫通型

        ステンレス板材用ラウンドスペーサー 貫通型

        ステンレス板材用ラウンドスペーサー 貫通型

          クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)貫通型

          クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)貫通型

            接続端子

            接続端子

              φ38mm V型パッド

              φ38mm V型パッド

                溶接テーブルシステム用アクセサリー ストッパー

                溶接テーブルシステム用アクセサリー ストッパー

                  ウェルダーキャッチ

                  ウェルダーキャッチ

                    ダイヘン GWAワイヤ用スペーサー

                    ダイヘン GWAワイヤ用スペーサー

                      ケーブルジョイントK-14

                      ケーブルジョイントK-14

                        キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)

                        キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・ケーブルジョイント付)

                          M6延長シャフト

                          M6延長シャフト

                            メーカー ユーロテック ユーロテック ユーロテック ユーロテック ユーロテック トラスコ中山 エスコ Strong Hand Tools トラスコ中山 ダイヘン 阪口製作所 トラスコ中山 マイト工業
                            通常価格 4,687円 4,579円 5,033円 6,955円 3,905円 1,043円 700円 4,718円 2,132円 1,543円 5,781円 20,130円 3,000円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   7日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 溶接機パーツ - - 溶接機パーツ - キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル その他
                            材質 ステンレス鋼 炭素鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 炭素鋼 - - - - - - - -
                            最小板厚(mm) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - - - - - - - -
                            適用板材硬度 HRB70以下 HRB90以下 HRB70以下 HRB90以下 HRB90以下 - - - - - - - -

                            クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)袋型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RSBS-6.2-M3-10-50
                            RSBS-6.2-M3-10-500
                            RSBS-6.2-M3-11-100
                            RSBS-6.2-M3-11-50
                            RSBS-6.2-M3-11-500
                            RSBS-7.2-M4-8-500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長L±0.1
                            (mm)
                            ねじ 取付穴径
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            寸法B±0.2
                            (mm)
                            穴中心と板端の最小距離
                            (mm)
                            内容量

                            5,371円

                            ( 5,908円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            10M36.26.187.27.01箱(50個)

                            16,973円

                            ( 18,670円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            10M36.26.187.27.01箱(500個)

                            7,030円

                            ( 7,733円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            11M36.26.187.27.01箱(100個)

                            5,597円

                            ( 6,157円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            11M36.26.187.27.01箱(50個)

                            17,750円

                            ( 19,525円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            11M36.26.187.27.01箱(500個)

                            17,423円

                            ( 19,165円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            8M47.27.188.28.01箱(500個)

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました