(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RSB-6.2-M3-7-50
クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)袋型【50~500個入り】 クリンチングスペーサー

クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)袋型 RSB-6.2-M3-7-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,985円
税込単価
5,484円

【特長】・日本国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。・板材の下穴...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    炭素鋼
  • 最小板厚(mm):
    1.0
  • 表面処理:
    三価ユニクロ
  • 適用板材硬度:
    HRB90以下

型番

RSB-6.2-M3-7-50 解除

Loading...

RSB-6.2-M3-7-50 の仕様・寸法情報

型番
全長L±0.1(mm)
ねじ
取付穴径(mm)
寸法D(mm)
寸法B±0.2(mm)
穴中心と板端の最小距離(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSB-6.2-M3-7-50

7
M3
6.2
6.18
7.2
7.0
1箱(50個)

1パック

50個入り

4,985( 5,484円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。
・板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。
・ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 【仕様】

  • 材質:炭素鋼
  • 表面処理:三価ユニクロ
  • 適用板材硬度:HRB90以下
 

【製品性能】

ねじ穴径
(mm)
冷間圧延鋼アルミニウム
圧入力
(kN)
プッシュアウト
(N)
トルクアウト
(N・m)
圧入力
(kN)
プッシュアウト
(N)
トルクアウト
(N・m)
M36.214.71,9602.96.91,1802.5
M47.215.72,1604.97.81,2803.9

※製品性能の数値は参考値です。取付条件および板材条件により数値は変化します。事前に十分なテストを行ってからご使用下さい。

規格表

ねじ型番L
±0.1
最小板厚取付穴径
0.00~+0.08
D
-0.08~0.00
B
±0.2
穴中心と板端の
最小距離
56789101112131415162025
M3RSB-6.2-M3--1.06.26.187.27.0
M4RSB-7.2-M4---1.07.27.188.28.0
ねじ部長さ S34567-

外形図

クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)袋型【50~500個入り】 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)袋型【50~500個入り】 使用方法

指定の寸法で穴を開けた板材にスペーサーをはめ込み、ローレットフランジ部がフラットになるように圧入します。

カタログ

 

Loading...

RSB-6.2-M3-7-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)袋型の型番RSB-6.2-M3-7-50のページです。
型番RSB-6.2-M3-7-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)袋型

クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)袋型

    クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)貫通型

    クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)貫通型

      クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)袋型

      クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)袋型

        クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)貫通型

        クリンチングラウンドスペーサー(ステンレス)貫通型

          ステンレス板材用ラウンドスペーサー 貫通型

          ステンレス板材用ラウンドスペーサー 貫通型

            ステンレス板材用ラウンドスペーサー 袋型

            ステンレス板材用ラウンドスペーサー 袋型

              φ10-70mm/280mm バイスプライヤー・熔接用

              φ10-70mm/280mm バイスプライヤー・熔接用

                接続端子

                接続端子

                  溶接棒ホルダ

                  溶接棒ホルダ

                    ケーブルジョイント ジョイント部にテーパー式および案内溝を採用

                    ケーブルジョイント ジョイント部にテーパー式および案内溝を採用

                      225mm チェーンロッキングクランプ

                      225mm チェーンロッキングクランプ

                        NT溶接ホルダー

                        NT溶接ホルダー

                          0- 28mm/216mm トグルクランププライヤー

                          0- 28mm/216mm トグルクランププライヤー

                            メーカー ユーロテック ユーロテック ユーロテック ユーロテック ユーロテック ユーロテック エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ NT エスコ
                            通常価格 4,579円 3,905円 4,687円 5,033円 6,955円 7,499円 8,200円 1,043円 852円 3,341円 3,730円 2,920円 3,420円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 - 溶接機パーツ 溶接機パーツ 溶接機パーツ - 溶接機パーツ -
                            材質 炭素鋼 炭素鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 - - - - - - -
                            最小板厚(mm) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - - - - - - -
                            表面処理 三価ユニクロ 三価ユニクロ - - - - - - - - - - -
                            適用板材硬度 HRB90以下 HRB90以下 HRB70以下 HRB70以下 HRB90以下 HRB90以下 - - - - - - -

                            クリンチングラウンドスペーサー(鉄製ユニクロ)袋型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RSB-6.2-M3-11-100
                            RSB-6.2-M3-11-50
                            RSB-6.2-M3-11-500
                            RSB-6.2-M3-7-500
                            RSB-6.2-M3-8-100
                            RSB-6.2-M3-8-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長L±0.1
                            (mm)
                            ねじ 取付穴径
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            寸法B±0.2
                            (mm)
                            穴中心と板端の最小距離
                            (mm)
                            内容量

                            6,195円

                            ( 6,815円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            11M36.26.187.27.01箱(100個)

                            4,996円

                            ( 5,496円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            11M36.26.187.27.01箱(50個)

                            20,028円

                            ( 22,031円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            11M36.26.187.27.01箱(500個)

                            17,396円

                            ( 19,136円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            7M36.26.187.27.01箱(500個)

                            5,816円

                            ( 6,398円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            8M36.26.187.27.01箱(100個)

                            4,676円

                            ( 5,144円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            8M36.26.187.27.01箱(50個)

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました