(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CD溶接スタッドおねじ ストレート・タイプ(ステンレス)【50~500個入り】

CD溶接スタッドおねじ ストレート・タイプ(ステンレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,941円 ~ 37,648円  特別価格 
税込価格
3,235円 ~ 41,413円  特別価格 

【特長】・CD溶接スタッドおねじのストレートタイプ(ステンレス)です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    ステンレス

型番

未確定99件の候補があります。

Loading...

型番
フランジ径D±0.3(mm)
フランジ厚B(mm)
全長L±0.3(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.0
0.8
6
1箱(50個)

1パック

50個入り

2,941( 3,235円 )

5日目

3.0
0.8
6
1箱(100個)

1パック

100個入り

3,795( 4,175円 )

5日目

3.0
0.8
6
1箱(500個)

1パック

500個入り

10,188( 11,207円 )

5日目

3.0
0.8
8
1箱(50個)

1パック

50個入り

2,941( 3,235円 )

5日目

3.0
0.8
8
1箱(100個)

1パック

100個入り

3,795( 4,175円 )

5日目

3.0
0.8
8
1箱(500個)

1パック

500個入り

9,896( 10,886円 )

5日目

3.0
0.8
10
1箱(50個)

1パック

50個入り

2,941( 3,235円 )

5日目

3.0
0.8
10
1箱(100個)

1パック

100個入り

3,795( 4,175円 )

5日目

3.0
0.8
10
1箱(500個)

1パック

500個入り

10,188( 11,207円 )

5日目

3.0
0.8
12
1箱(50個)

1パック

50個入り

3,091( 3,400円 )

5日目

3.0
0.8
12
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,044( 4,448円 )

5日目

3.0
0.8
12
1箱(500個)

1パック

500個入り

11,194( 12,313円 )

5日目

3.0
0.8
15
1箱(50個)

1パック

50個入り

3,448( 3,793円 )

5日目

3.0
0.8
15
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,044( 4,448円 )

5日目

3.0
0.8
15
1箱(500個)

1パック

500個入り

11,194( 12,313円 )

5日目

3.0
0.8
20
1箱(50個)

1パック

50個入り

3,531( 3,884円 )

5日目

3.0
0.8
20
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,153( 4,568円 )

5日目

3.0
0.8
20
1箱(500個)

1パック

500個入り

11,643( 12,807円 )

5日目

3.0
0.8
25
1箱(50個)

1パック

50個入り

3,719( 4,091円 )

5日目

3.0
0.8
25
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,402( 4,842円 )

5日目

3.0
0.8
25
1箱(500個)

1パック

500個入り

12,169( 13,386円 )

5日目

4.0
0.9
6
1箱(50個)

1パック

50個入り

3,428( 3,771円 )

5日目

4.0
0.9
6
1箱(100個)

1パック

100個入り

3,835( 4,219円 )

5日目

4.0
0.9
6
1箱(500個)

1パック

500個入り

10,660( 11,726円 )

5日目

4.0
0.9
8
1箱(50個)

1パック

50個入り

3,262( 3,588円 )

5日目

4.0
0.9
8
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,506( 4,957円 )

5日目

4.0
0.9
8
1箱(500個)

1パック

500個入り

10,187( 11,206円 )

5日目

4.0
0.9
10
1箱(50個)

1パック

50個入り

3,635( 3,999円 )

5日目

4.0
0.9
10
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,293( 4,722円 )

5日目

4.0
0.9
10
1箱(500個)

1パック

500個入り

11,855( 13,041円 )

5日目

4.0
0.9
12
1箱(50個)

1パック

50個入り

3,635( 3,999円 )

5日目

4.0
0.9
12
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,293( 4,722円 )

5日目

4.0
0.9
12
1箱(500個)

1パック

500個入り

12,202( 13,422円 )

5日目

4.0
0.9
15
1箱(50個)

1パック

50個入り

3,822( 4,204円 )

5日目

4.0
0.9
15
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,261( 4,687円 )

5日目

4.0
0.9
15
1箱(500個)

1パック

500個入り

12,836( 14,120円 )

5日目

4.0
0.9
20
1箱(50個)

1パック

50個入り

4,071( 4,478円 )

5日目

4.0
0.9
20
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,654( 5,119円 )

5日目

4.0
0.9
20
1箱(500個)

1パック

500個入り

13,907( 15,298円 )

5日目

4.0
0.9
25
1箱(50個)

1パック

50個入り

4,652( 5,117円 )

5日目

4.0
0.9
25
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,610( 5,071円 )

5日目

4.0
0.9
25
1箱(500個)

1パック

500個入り

15,980( 17,578円 )

5日目

4.0
0.9
35
1箱(50個)

1パック

50個入り

4,818( 5,300円 )

5日目

4.0
0.9
35
1箱(100個)

1パック

100個入り

5,606( 6,167円 )

5日目

4.0
0.9
35
1箱(500個)

1パック

500個入り

16,475( 18,123円 )

5日目

5.0
1.0
8
1箱(50個)

1パック

50個入り

3,589( 3,948円 )

5日目

5.0
1.0
8
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,654( 5,119円 )

5日目

5.0
1.0
8
1箱(500個)

1パック

500個入り

13,832( 15,215円 )

5日目

5.0
1.0
10
1箱(50個)

1パック

50個入り

3,383( 3,721円 )

5日目

5.0
1.0
10
1箱(100個)

1パック

100個入り

5,298( 5,828円 )

5日目

5.0
1.0
10
1箱(500個)

1パック

500個入り

13,939( 15,333円 )

5日目

5.0
1.0
12
1箱(50個)

1パック

50個入り

4,195( 4,615円 )

5日目

5.0
1.0
12
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,812( 5,293円 )

5日目

5.0
1.0
12
1箱(500個)

1パック

500個入り

14,320( 15,752円 )

5日目

5.0
1.0
15
1箱(50個)

1パック

50個入り

3,935( 4,329円 )

5日目

5.0
1.0
15
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,812( 5,293円 )

5日目

5.0
1.0
15
1箱(500個)

1パック

500個入り

14,320( 15,752円 )

5日目

5.0
1.0
20
1箱(50個)

1パック

50個入り

4,466( 4,913円 )

5日目

5.0
1.0
20
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,645( 5,110円 )

5日目

5.0
1.0
20
1箱(500個)

1パック

500個入り

15,258( 16,784円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CD溶接スタッドおねじのストレートタイプ(ステンレス)です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される"ねじ"の一種です。
接合部に小さなチップが付いており、一瞬でこれが溶けて板に溶着します。溶接であるために高い接合強度が得られます。

外形図

CD溶接スタッドおねじ ストレート・タイプ(ステンレス) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

建築関係では看板・アルミ・カーテンウォールなど、船舶関係では断熱材・防水材などと、幅広い業界での導入事例がある。

選定サポート情報

品番の付け方
CD溶接スタッドおねじ ストレート・タイプ(ステンレス) 選定サポート情報

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CD溶接スタッドおねじ ストレート・タイプ(ステンレス)

CD溶接スタッドおねじ ストレート・タイプ(ステンレス)

    CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(ステンレス)

    CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(ステンレス)

      CD溶接スタッドおねじ ストレート・タイプ(軟鋼)

      CD溶接スタッドおねじ ストレート・タイプ(軟鋼)

        CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(軟鋼)

        CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(軟鋼)

          CD溶接スタッドおねじ フランジ・タイプ(軟鋼)

          CD溶接スタッドおねじ フランジ・タイプ(軟鋼)

            ケーブルジョイントK-14

            ケーブルジョイントK-14

              ケーブルジョイントT-60

              ケーブルジョイントT-60

                ケーブルジョイントK-22

                ケーブルジョイントK-22

                  アースクリップVC-300

                  アースクリップVC-300

                    アースクリップV-300

                    アースクリップV-300

                      ムクステッシャー

                      ムクステッシャー

                        溶接棒ホルダ用銅管

                        溶接棒ホルダ用銅管

                          340g/285mm 溶接チッピングハンマー

                          340g/285mm 溶接チッピングハンマー

                            メーカー ユーロテック ユーロテック ユーロテック ユーロテック ユーロテック 阪口製作所 阪口製作所 阪口製作所 阪口製作所 阪口製作所 マイト工業 三立電器 エスコ
                            通常価格 2,941円 7,022円 3,323円 3,393円 3,141円 5,781円 9,022円 9,021円 3,248円 3,032円 4,500円 198円 6,030円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   7日目   7日目   8日目   7日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル 溶接機パーツ 溶接機パーツ その他 その他 その他
                            材質 ステンレス ステンレス 軟鋼 軟鋼 軟鋼 - - - - - - - -

                            CD溶接スタッドおねじ ストレート・タイプ(ステンレス)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            スタッド溶接
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/15
                            今までは純正を使っていましたが、今回からミスミ経由で購入しました。特に不具合はありません。送料無料が嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            板金の結合
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/18
                            最小購入数が小さく、不必要に購入しなくて済むのでコストの面で助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました