(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(軟鋼)【50~500個入り】

CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(軟鋼)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,393円 ~ 20,878円  特別価格 
税込価格
3,732円 ~ 22,966円  特別価格 

【特長】・CD溶接スタッドめねじのストレートタイプ(軟鋼)です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    軟鋼

型番

未確定87件の候補があります。

Loading...

型番
外径D±0.1(mm)
全長L±0.1(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.0
5
1箱(50個)

1パック

50個入り

3,470( 3,817円 )

5日目

6.0
5
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,070( 4,477円 )

5日目

6.0
5
1箱(500個)

1パック

500個入り

11,308( 12,439円 )

5日目

6.0
5.5
1箱(50個)

1パック

50個入り

3,393( 3,732円 )

5日目

6.0
5.5
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,858( 5,344円 )

5日目

6.0
5.5
1箱(500個)

1パック

500個入り

14,629円

13,508

( 14,859円 )

5日目

6.0
6
1箱(50個)

1パック

50個入り

3,470( 3,817円 )

5日目

6.0
6
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,070( 4,477円 )

5日目

6.0
6
1箱(500個)

1パック

500個入り

11,308( 12,439円 )

5日目

6.0
6.5
1箱(50個)

1パック

50個入り

4,154( 4,569円 )

5日目

6.0
6.5
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,653( 5,118円 )

5日目

6.0
6.5
1箱(500個)

1パック

500個入り

11,643円

11,504

( 12,654円 )

5日目

6.0
7
1箱(50個)

1パック

50個入り

3,897( 4,287円 )

5日目

6.0
7
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,154( 4,569円 )

5日目

6.0
7
1箱(500個)

1パック

500個入り

11,643円

11,504

( 12,654円 )

5日目

6.0
7.5
1箱(50個)

1パック

50個入り

3,463( 3,809円 )

5日目

6.0
7.5
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,749( 5,224円 )

5日目

6.0
7.5
1箱(500個)

1パック

500個入り

15,151円

13,860

( 15,246円 )

5日目

6.0
8
1箱(50個)

1パック

50個入り

3,798( 4,178円 )

5日目

6.0
8
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,382( 4,820円 )

5日目

6.0
8
1箱(500個)

1パック

500個入り

11,760円

11,503

( 12,653円 )

5日目

6.0
9
1箱(50個)

1パック

50個入り

4,652( 5,117円 )

5日目

6.0
9
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,441( 4,885円 )

5日目

6.0
9
1箱(500個)

1パック

500個入り

13,138( 14,452円 )

5日目

6.0
10
1箱(50個)

1パック

50個入り

4,652( 5,117円 )

5日目

6.0
10
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,221( 4,643円 )

5日目

6.0
10
1箱(500個)

1パック

500個入り

13,270円

12,858

( 14,144円 )

5日目

6.0
11
1箱(50個)

1パック

50個入り

4,652( 5,117円 )

5日目

6.0
11
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,441( 4,885円 )

5日目

6.0
11
1箱(500個)

1パック

500個入り

13,138円

12,858

( 14,144円 )

5日目

6.0
12
1箱(50個)

1パック

50個入り

4,225( 4,648円 )

5日目

6.0
12
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,441( 4,885円 )

5日目

6.0
12
1箱(500個)

1パック

500個入り

13,138円

12,858

( 14,144円 )

5日目

6.0
13
1箱(50個)

1パック

50個入り

5,150( 5,665円 )

5日目

6.0
13
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,917( 5,409円 )

5日目

6.0
13
1箱(500個)

1パック

500個入り

14,596円

14,210

( 15,631円 )

5日目

6.0
14
1箱(50個)

1パック

50個入り

3,933( 4,326円 )

5日目

6.0
14
1箱(100個)

1パック

100個入り

5,303( 5,833円 )

5日目

6.0
14
1箱(500個)

1パック

500個入り

18,558円

17,067

( 18,774円 )

5日目

6.0
15
1箱(50個)

1パック

50個入り

4,278( 4,706円 )

5日目

6.0
15
1箱(100個)

1パック

100個入り

4,917( 5,409円 )

5日目

6.0
15
1箱(500個)

1パック

500個入り

15,075円

14,211

( 15,632円 )

5日目

6.0
16
1箱(50個)

1パック

50個入り

4,640( 5,104円 )

5日目

6.0
16
1箱(100個)

1パック

100個入り

6,936( 7,630円 )

5日目

6.0
16
1箱(500個)

1パック

500個入り

20,878円

18,203

( 20,023円 )

5日目

6.0
18
1箱(50個)

1パック

50個入り

5,393( 5,932円 )

5日目

6.0
18
1箱(100個)

1パック

100個入り

7,283( 8,011円 )

5日目

6.0
18
1箱(500個)

1パック

500個入り

17,369( 19,106円 )

5日目

6.0
20
1箱(50個)

1パック

50個入り

5,869( 6,456円 )

5日目

6.0
20
1箱(100個)

1パック

100個入り

7,283( 8,011円 )

5日目

6.0
20
1箱(500個)

1パック

500個入り

17,369( 19,106円 )

5日目

6.0
25
1箱(50個)

1パック

50個入り

7,008( 7,709円 )

5日目

6.0
25
1箱(100個)

1パック

100個入り

8,706( 9,577円 )

5日目

6.0
25
1箱(500個)

1パック

500個入り

20,867( 22,954円 )

5日目

8.0
8
1箱(50個)

1パック

50個入り

4,652( 5,117円 )

5日目

8.0
8
1箱(100個)

1パック

100個入り

5,392( 5,931円 )

5日目

8.0
8
1箱(500個)

1パック

500個入り

15,915円

15,563

( 17,119円 )

5日目

8.0
10
1箱(50個)

1パック

50個入り

4,652( 5,117円 )

5日目

8.0
10
1箱(100個)

1パック

100個入り

5,126( 5,639円 )

5日目

8.0
10
1箱(500個)

1パック

500個入り

17,014円

15,564

( 17,120円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CD溶接スタッドめねじのストレートタイプ(軟鋼)です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される"ねじ"の一種です。
接合部に小さなチップが付いており、一瞬でこれが溶けて板に溶着します。溶接であるために高い接合強度が得られます。

外形図

CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(軟鋼) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

建築関係では看板・アルミ・カーテンウォールなど、船舶関係では断熱材・防水材などと、幅広い業界での導入事例がある。

選定サポート情報

品番の付け方
CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(軟鋼) 選定サポート情報

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(軟鋼)

CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(軟鋼)

    CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(ステンレス)

    CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(ステンレス)

      アース棒(丸型/連結式)

      アース棒(丸型/連結式)

        ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ1.2

        ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ1.2

          ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ0.8

          ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ0.8

            ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ0.9

            ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ0.9

              ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ1.0

              ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ1.0

                エスコ L型クランプ

                エスコ L型クランプ

                  0- 150mm/ 60mm L型クランプ

                  0- 150mm/ 60mm L型クランプ

                    アース棒(丸型)

                    アース棒(丸型)

                      7φx 300mm アース棒(丸型/アース線3m付)

                      7φx 300mm アース棒(丸型/アース線3m付)

                        ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、CWチップ1.2φ

                        ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、CWチップ1.2φ

                          溶接・チッピングハンマー

                          溶接・チッピングハンマー

                            メーカー ユーロテック ユーロテック エスコ ダイヘン ダイヘン ダイヘン ダイヘン エスコ エスコ エスコ エスコ ダイヘン エスコ
                            通常価格 3,393円 7,022円 2,250円 648円 849円 738円 737円 3,800円 2,520円 1,010円 1,520円 875円 1,940円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 その他 - - - - - - その他 その他 - その他
                            材質 軟鋼 ステンレス - - - - - - - - - - -

                            CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(軟鋼)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            配電盤のスタットに使用
                            評価 3.0満足度:3.02021/04/27
                            配電盤内に器具板を取り付けるためのスタッドや扉板の裏に取り付けるスタットに、このCD溶接スタッド(MSF-M5X12-50、MSS-M5X12D-50、MSTP-M5-8-15-50)を使用しました。ユーロテック製の溶接機を使っているので、スタッドも同じメーカーのものを選びました。スタッドおねじ、めねじともに、品質に問題はありません。ただし、価格が高いので、費用対効果を考えると、満足度の評価は3となります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました