(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ギヤートロリー(手動チェーンブロックトロリー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GT1TON
ギヤートロリー(手動チェーンブロックトロリー) ギヤートロリー(シュドウチェーンブロックトロリー)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,700円
税込単価
26,070円

H型鋼やI型鋼で使用するチェーンブロック等の横移動用トロリー。【特長】・カラー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トロリー
  • 寸法L(mm):
    12.5
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品仕様

ギヤートロリーの外観

ギヤートロリーの外観

ギヤートロリーの寸法図

ギヤートロリーの寸法図

型式標準揚程
(m)
適用ビーム巾
(mm)
最小回転
半径(m)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
自重(kg)
GT1TON2.575・100・12517981456311475-1252752863361712.5669215
GT2TON3100・125・1501.392935574128100-1503003473431912.57610820
GT3TON3100・125・1501.51111097089152100-1503154087522412.59512830
GT5TON3125・150・1751.613412195108179125-17534560111742612.511515248
商品情報を表示

GT1TON の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
適合ビーム幅・パイプ径・支柱径(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
トラスココード
質量(g)
最小回転半径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT1TON

1
75・100・125
79
81
45
63
114
75-125
275
28
63
36
17
66
92
808-7021
15000
1000
1台

1個

23,700( 26,070円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

H型鋼やI型鋼で使用するチェーンブロック等の横移動用トロリー。
【特長】
・カラーをサイドプレートの内と外に入れ替えて、適用ビームを3種類に調節可能。
・小型軽量でバンパー付。
・脱落防止・車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状。
【用途】
・荷役作業に便利。
・チェーンブロック等の横移動用に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ギヤートロリー(手動チェーンブロックトロリー)の型番GT1TONのページです。
型番GT1TONに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ギヤートロリー(手動チェーンブロックトロリー)

ギヤートロリー(手動チェーンブロックトロリー)

    プレーントロリ 手動C21・HM3用

    プレーントロリ 手動C21・HM3用

      プレントロリー PT

      プレントロリー PT

        ギヤードトロリ 手動C21・HM3用

        ギヤードトロリ 手動C21・HM3用

          プレーントロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

          プレーントロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

            パイプトロリー PQ350

            パイプトロリー PQ350

              フリークレーン プレーントロリー

              フリークレーン プレーントロリー

                ギヤードトロリー

                ギヤードトロリー

                  ビームトロリー H型鋼用

                  ビームトロリー H型鋼用

                    サスペンション式電動サドル  高速型(SESH型)

                    サスペンション式電動サドル 高速型(SESH型)

                      サスペンション式電動サドル 低速型  (SESL型)

                      サスペンション式電動サドル 低速型 (SESL型)

                        プレーントロリー(電気用)

                        プレーントロリー(電気用)

                          350kg パイプトロリー

                          350kg パイプトロリー

                            メーカー スリーエッチ 象印 スリーエッチ 象印 象印 スリーエッチ スーパーツール バイタル工業 エスコ 象印 象印 象印 エスコ
                            通常価格 23,700円 13,426円 16,557円 22,750円 13,131円 18,087円 18,858円 23,151円 28,090円 275,625円 275,625円 18,119円 20,000円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   1日目~   8日目~   1日目~   2日目   1日目~   4日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ トロリー トロリー トロリー トロリー トロリー トロリー トロリー - トロリー - - トロリー トロリー
                            寸法L(mm) 12.5 - 12.5 - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            ギヤートロリー(手動チェーンブロックトロリー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GT2TON
                            GT3TON
                            GT5TON
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格荷重
                            (t)
                            適合ビーム幅・パイプ径・支柱径
                            (mm)
                            寸法A
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法C
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            寸法E
                            (mm)
                            寸法F
                            (mm)
                            寸法G
                            (mm)
                            寸法H
                            (mm)
                            寸法I
                            (mm)
                            寸法J
                            (mm)
                            寸法K
                            (mm)
                            寸法M
                            (mm)
                            寸法N
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) 最小回転半径(mm) 内容量

                            35,197円

                            ( 38,717円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            2100・125・15092935574128100-1503003473431976108808-7022200001300-

                            55,845円

                            ( 61,430円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3100・125・1501111097089152100-1503154087522495128851-5918300001500-

                            86,123円

                            ( 94,735円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            5125・150・17513412195108179125-175345601117426115152851-5919480001600-

                            トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました