(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレントロリー PT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PT1TON
プレントロリー PT プレントロリー PT

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,364円
税込単価
19,100円

H型鋼やI型鋼で使用するチェーンブロック等の横移動用トロリー。【特長】・カラー...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

プレントロリーの外観図

プレントロリーの外観図

プレントロリーの寸法図

プレントロリーの寸法図

型式適用ビーム巾
(mm)
最小回転
半径(m)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
自重
(kg)
PT0.5TON75・100・1251657243539575-1252202555321512.556736
PT1TON75・100・12517981456311475-1252302863361712.5669210
PT2TON100・125・1501.392935574128100-1502653473431912.57610816
PT3TON100・125・1501.51111097089152100-1502754087522412.59512826
PT5TON125・150・1751.613412195108179125-17532760111742612.511515245
商品情報を表示

PT1TON の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
トラスココード
適合ビーム幅(mm)
JANコード
質量(g)
最小回転半径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT1TON

1
79
81
45
63
114
75~125
230
28
63
36
17
66
92
808-7210
75、100、125
4990077311023
10000
1000

1個

17,364( 19,100円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

H型鋼やI型鋼で使用するチェーンブロック等の横移動用トロリー。
【特長】
・カラーをサイドプレートの内と外に入れ替え、適用ビームを3種類に調節可能。
・脱落防止・車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状。
・小型軽量でバンパー付。
【用途】
・荷役作業に便利。
・チェーンブロック等の横移動用に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プレントロリー PTの型番PT1TONのページです。
型番PT1TONに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレントロリー PT

プレントロリー PT

    ギヤートロリー(手動チェーンブロックトロリー)

    ギヤートロリー(手動チェーンブロックトロリー)

      バイタル プレーントロリー

      バイタル プレーントロリー

        プレントロリー(ドロップストップ)

        プレントロリー(ドロップストップ)

          ギヤードトロリー

          ギヤードトロリー

            ギヤードトロリー  (ドロップストップ)

            ギヤードトロリー (ドロップストップ)

              HHH ビームトロリー

              HHH ビームトロリー

                プレーントロリー ユニバーサルトロリTS形(手動用)

                プレーントロリー ユニバーサルトロリTS形(手動用)

                  フリークレーン プレーントロリー

                  フリークレーン プレーントロリー

                    プレーントロリー(電気用)

                    プレーントロリー(電気用)

                      フリークレーン 自由支持ハンガー

                      フリークレーン 自由支持ハンガー

                        パイプトロリー PQ350

                        パイプトロリー PQ350

                          フリークレーン 固定支持ハンガー

                          フリークレーン 固定支持ハンガー

                            メーカー スリーエッチ スリーエッチ バイタル工業 バイタル工業 バイタル工業 バイタル工業 スリーエッチ キトー スーパーツール 象印 スーパーツール スリーエッチ スーパーツール
                            通常価格 16,557円 23,700円 12,584円 17,571円 23,151円 26,143円 20,896円 16,179円 18,858円 18,119円 53,998円 18,087円 39,798円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   4日目~   8日目   4日目~   8日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目~   2日目   4日目~  
                            商品タイプ トロリー トロリー - - - - トロリー トロリー トロリー トロリー トロリー トロリー トロリー
                            寸法L(mm) 12.5 12.5 - - - - - - - - - - -

                            プレントロリー PTのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            重量物を吊り移動
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/29
                            調整するのも段違いに簡単だった。チェーンブロックを使用しての移動も軽くスムーズ

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電動チェーンブロックに取り付け
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/08
                            しっかりした造りで安定感があり、組み付けも容易。
                            I・H兼用なので、選定に迷うこともなく、ありがたい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 滑車を取り付けて使用できますか?
                            A
                            出来ます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PT0.5TON
                            PT2TON
                            PT3TON
                            PT5TON
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格荷重
                            (t)
                            寸法A
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            寸法C
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            寸法E
                            (mm)
                            寸法F
                            (mm)
                            寸法G
                            (mm)
                            寸法H
                            (mm)
                            寸法I
                            (mm)
                            寸法J
                            (mm)
                            寸法K
                            (mm)
                            寸法M
                            (mm)
                            寸法N
                            (mm)
                            トラスココード 適合ビーム幅(mm) JANコード 質量(g) 最小回転半径(mm)

                            16,557円

                            ( 18,213円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.5657243539575~125220255532155673808-720975、100、125499007731101660001000

                            25,716円

                            ( 28,288円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            292935574128100~1502653473431976108808-7211100、125、1504990077311030160001300

                            41,457円

                            ( 45,603円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            31111097089152100~1502754087522495128851-5920100、125、1504990077311047260001500

                            67,661円

                            ( 74,427円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            513412195108179125~175327601117426115152851-5921125、150、1754990077311054450001600

                            トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました