(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プーリーブロック(吊り下げ型・ビス止め型)

プーリーブロック(吊り下げ型・ビス止め型)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
773円 ~ 1,279円
税込価格
850円 ~ 1,407円

ステンレスを使用したサビに強い小型の簡易滑車。【特長】・ステンレス製樹脂車輪超...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 車数:
    1
  • 材質:
    樹脂(ステンレス)
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

サビに強い超小型簡易滑車

プーリーブロックの外観

プーリーブロックの外観

プーリーブロックの使用例

プーリーブロックの使用例

PS25の外観

PS25の外観

PS25の寸法図

PS25の寸法図

PH30の寸法図

PH30の寸法図

型式車径(mm)溝巾(mm)全長A(mm)横巾B(mm)最大使用荷重(kg)
PS25257602620
PH30308853130
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(kg)
仕様
溝巾(mm)
トラスココード
車径(mm)
寸法(mm)A
寸法(mm)B
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
ビス止め型(ボールベアリング入)
8
-
30
85
31
1個

1個

1,279( 1,407円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
吊り下げ型
7
808-7208
25
60
26
1個

4個

773( 850円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスを使用したサビに強い小型の簡易滑車。
【特長】
・ステンレス製樹脂車輪超小型簡易滑車。
・樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
・吊り下げ型:吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りに使用。
・ビス止め型:壁や柱に取り付け、ロープを通して軽量物の吊り上げや引っ張りに使用。
・サビに強い。
【用途】
・ロープガイドに便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プーリーブロック(吊り下げ型・ビス止め型)

プーリーブロック(吊り下げ型・ビス止め型)

    シンプル型滑車(シャックル式)

    シンプル型滑車(シャックル式)

      シンプルヤーディング(使用荷重250kg/750kg)

      シンプルヤーディング(使用荷重250kg/750kg)

        HHH シンプルヤーディング シャックル式50mm ベアリング入

        HHH シンプルヤーディング シャックル式50mm ベアリング入

          HHH シンプルヤ-ディング シャックル式75mm ベアリング入

          HHH シンプルヤ-ディング シャックル式75mm ベアリング入

            ステンレスプーリーブロック

            ステンレスプーリーブロック

              HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入

              HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入

                ステンレス 豆ブロック 1車、2車

                ステンレス 豆ブロック 1車、2車

                  HHH シンプルスナッチ フック型50mmベアリング入

                  HHH シンプルスナッチ フック型50mmベアリング入

                    ステンレス豆ブロック(滑車)

                    ステンレス豆ブロック(滑車)

                      123 ツインプーリー

                      123 ツインプーリー

                        HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入

                        HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入

                          HHH シンプルスナッチ オーフ型50mm

                          HHH シンプルスナッチ オーフ型50mm

                            メーカー スリーエッチ トラスコ中山 スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ 水本機械製作所 スリーエッチ ハイロジック スリーエッチ スリーエッチ 伊藤製作所 スリーエッチ スリーエッチ
                            通常価格 773円 4,859円 4,537円 4,084円 6,769円 1,145円 7,652円 2,632円 6,315円 1,538円 16,675円 5,242円 4,623円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   4日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ 滑車 滑車 滑車 - - 滑車 - 滑車 - 滑車 - - -
                            車数 1 - - - - - - - - - - - -
                            材質 樹脂(ステンレス) - - - - - - - - ステンレス - - -
                            内容量 1個 - 1個 - - - - - - 1個 - - -

                            プーリーブロック(吊り下げ型・ビス止め型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質は何ですか?
                            A
                            SUS304、シーブはデルリンです。

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト