(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンプルヤーディング(使用荷重250kg/750kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シンプルヤーディング(使用荷重250kg/750kg)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,537円 ~ 8,793円  特別価格 
税込価格
4,991円 ~ 9,672円  特別価格 

ベアリング入りで回転がスムーズな、上部を取り外せる小型滑車。【特長】・小型・軽...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 内容量:
    1個

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

軽量コンパクトで空間を有効利用可能な滑車

メッキ仕上げで腐食を防ぐ。

メッキ仕上げで腐食を防ぐ。

シンプルヤーディングのロープ取付方法について

1. 折れピンを起こす 2. 折れピンを抜いて図のようにはずす 3. ロープを入れて元通りに組みたてる 4. 折れピンを倒す
  1. 1.折れピンを起こす
  2. 2.折れピンを抜いて図のようにはずす
  3. 3.ロープを入れて元通りに組みたてる
  4. 4.折れピンを倒す

シンプルヤーディングの外形図と寸法

外形図

外形図

型式車径
(mm)
使用
荷重
(kg)
自重
(g)
全長
A
(mm)

B
(mm)
厚さ
C
(mm)
フック巾
折れピン
長さD
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
溝巾
G
(mm)
シャフト

(mm)
箱入
個数
(ヶ)
SY50シンプル
ヤーディング
ベアリング入50250450135583562221091010
SYO50オーフベアリング入50250650170583562201091010
SYH50フックベアリング入50250650175583562101691010
SYO75シンプル
ヤーディング
オーフベアリング入753501300220854070201012158
SY100シンプル
ヤーディング
ベアリング入100750220024011050100321614156
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(kg)
寸法(長さ)(mm)
寸法(幅)(mm)
寸法(奥行)(mm)
車数
仕様
シャフト径(mm)
JANコード
トラスココード
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
質量(g)
材質1
最大使用ロープ径(mm)
車径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250
135
58
35
1
ベアリング入
10
4990077040213
808-6904
22
10
9
450
スチール
8
50
1個

4個

4,537円

4,083

( 4,491円 )

1日目

750
240
110
50
-
ベアリング入
15
-
-
32
16
14
2200
-
14
100
1個

1個

8,793( 9,672円 )

6日目

250
175
58
35
-
フックベアリング入
10
4990077040237
808-7304
10
16
9
650
スチール
8
50
1個

4個

5,485円

4,332

( 4,765円 )

1日目

250
170
58
35
-
オーフベアリング入
10
-
-
20
10
9
650
-
9
50
1個

4個

4,729円

4,282

( 4,710円 )

4日目

350
220
85
40
-
オーフベアリング入
12
-
808-7301
20
10
12
1300
-
12
75
1個

4個

7,549( 8,304円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ベアリング入りで回転がスムーズな、上部を取り外せる小型滑車。
【特長】
・小型・軽量で持ち運びが容易。
・全長が短くて空間を有効に活用可能。
・シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。
・シーブと側版の間にワイヤーロープがはさまらない形状。
・全メッキさらに湾曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。
・安全係数5以上で設計され、強力、安全。
【用途】
・ロープのガイド、ロープウェーのようにして荷物の搬送などで利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シンプルヤーディング(使用荷重250kg/750kg)

シンプルヤーディング(使用荷重250kg/750kg)

    HHH シンプルヤーディング シャックル式50mm ベアリング入

    HHH シンプルヤーディング シャックル式50mm ベアリング入

      HHH シンプルヤ-ディング シャックル式75mm ベアリング入

      HHH シンプルヤ-ディング シャックル式75mm ベアリング入

        シンプル型滑車(シャックル式)

        シンプル型滑車(シャックル式)

          プーリーブロック(吊り下げ型・ビス止め型)

          プーリーブロック(吊り下げ型・ビス止め型)

            ステンレスシンプルスナッチ フック型(ベアリング入り)

            ステンレスシンプルスナッチ フック型(ベアリング入り)

              固定滑車 横型

              固定滑車 横型

                ステンレス 豆ブロック 1車、2車

                ステンレス 豆ブロック 1車、2車

                  HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入

                  HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入

                    HHH シンプルスナッチ フック型50mmベアリング入

                    HHH シンプルスナッチ フック型50mmベアリング入

                      HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入

                      HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入

                        ステンレスサンマブロック

                        ステンレスサンマブロック

                          サンマブロック(オーフ型)

                          サンマブロック(オーフ型)

                            メーカー スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ トラスコ中山 スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ ハイロジック スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ
                            通常価格 4,537円 4,084円 6,769円 4,859円 773円 21,938円 2,612円 2,632円 7,652円 6,315円 5,242円 3,713円 3,642円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ 滑車 - - 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 - - - 滑車 滑車
                            内容量 1個 - - - 1個 1個 1個 - - - - 1個 1個

                            シンプルヤーディング(使用荷重250kg/750kg)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            移動用ワイヤーロープに
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/05
                            滑車のカタログがなかなか見つからなかったのですが、こちらで見つける事ができ、尚且つ他のメーカーとの比較もできて助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ステンレス製ですか?
                            A
                            鉄製(クロムメッキ)です。

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました