(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力型滑車一車鉄ブロック(ベケット付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力型滑車一車鉄ブロック(ベケット付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,895円 ~ 7,942円  特別価格 
税込価格
5,385円 ~ 8,736円  特別価格 

シーブはメタル入りの強力・固牢な滑車。【特長】・側板の開かない滑車。・シンプル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 車数:
    1
  • 材質:
    スチール

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

側板の開かない滑車

ベケット付滑車使用例

ベケット付滑車使用例

ベケット付滑車を組み合わせると1/2、1/3、1/4の力で釣り上げ可能。

一車鉄ブロック、一車オーフ鉄ブロックの外観

一車鉄ブロック、一車オーフ鉄ブロックの外観

一車鉄ブロックの寸法図

一車鉄ブロックの寸法図

型式車径
(mm)
溝幅D
(mm)
使用
荷重
(ton)
全長A(mm)全幅B
(mm)
厚さC
(mm)
重量
(kg)
シャフト

(mm)
フック型オーフ型フック型オーフ型
75×1B75×1BO75120.530027587401.6512
100×1B100×1BO100141345318112503.117
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(kg)
詳細タイプ
寸法(長さ)(mm)
寸法(幅)(mm)
寸法(奥行)(mm)
溝巾(mm)
シャフト径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大使用ロープ径(mm)
車径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
フック型
300
87
40
12
12
4990077010216
808-7158
1650
8
75

1個

5,961( 6,557円 )

4日目

500
フック型
300
87
40
12
12
-
-
1650
10
75

4個

5,047円

4,514

( 4,965円 )

4日目

500
オーフ型
275
87
40
12
12
-
808-7159
1650
10
75

4個

4,895円

4,710

( 5,181円 )

4日目

1000
フック型
345
112
50
14
17
4990077010223
808-7128
3100
12
100

1個

7,942( 8,736円 )

6日目

1000
フック型
345
112
50
14
17
-
-
3100
14
100

4個

6,688円

6,013

( 6,614円 )

4日目

1000
オーフ型
318
112
50
14
17
-
808-7129
3100
14
100

4個

5,281円

4,782

( 5,260円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シーブはメタル入りの強力・固牢な滑車。
【特長】
・側板の開かない滑車。
・シンプルで堅牢。
・シーブはメタル入りで、オイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着。
・記載の使用荷重は動滑車としての吊り上げ使用荷重。
・定滑車として使用の場合は記載の使用荷重の半分以下で使用。
【用途】
・荷役作業に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力型滑車一車鉄ブロック(ベケット付)

強力型滑車一車鉄ブロック(ベケット付)

    強力型滑車二車スナッチ(フック型)

    強力型滑車二車スナッチ(フック型)

      SBKスナッチブロック

      SBKスナッチブロック

        強力滑車一車スナッチ(ベケット付)

        強力滑車一車スナッチ(ベケット付)

          アルプス《強力型》スナッチブロック

          アルプス《強力型》スナッチブロック

            シンプル型滑車シンプル鉄ブロック

            シンプル型滑車シンプル鉄ブロック

              HHH シンプルヤーディング フック型50mm ベアリング入

              HHH シンプルヤーディング フック型50mm ベアリング入

                シンプルヤーディング(頭部着脱可)

                シンプルヤーディング(頭部着脱可)

                  HHH シンプルヤーディング フック型75mm ベアリング入

                  HHH シンプルヤーディング フック型75mm ベアリング入

                    ナイロンプーリー(2車)

                    ナイロンプーリー(2車)

                      ステンレススナッチ

                      ステンレススナッチ

                        オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

                        オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

                          オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

                          オタフク滑車(ベアリング入)オーフ首廻式1車/2車(特殊鋼鍛造シーブ)

                            メーカー スリーエッチ スリーエッチ コンドーテック スリーエッチ コンドーテック スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ エスコ スリーエッチ コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 4,895円 9,535円 80,567円 6,808円 16,171円 3,319円 5,199円 4,818円 6,095円 340円 20,756円 8,985円 13,236円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   5日目~   1日目~   10日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   10日目   10日目  
                            商品タイプ 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 滑車 - 滑車 - プーリー 滑車 滑車 滑車
                            車数 1 - - 1 - - - - - - - - -
                            材質 スチール - - スチール - スチール - - - - ステンレス - -

                            強力型滑車一車鉄ブロック(ベケット付)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            工場内
                            評価 3.0満足度:3.02022/04/29
                            工場内で使用していました。
                            摺動性も良く機能性は良かったです。
                            比較的安価な面も優れていると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ベケットはどのような時に使用しますか?
                            A
                            滑車を複数使用して手引力を小さくする時ロープエンドを結びつけたり、振れ止め用ロープを結びつけたりします。

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました