(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーン荷締機 CN1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェーン荷締機 CN1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,724円
税込単価
19,496円

軽い力で作用し、強力な荷締めができる荷締機。【特長】・チェーンは強力チェーンを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    荷締機
  • 寸法 A(mm):
    75
  • 寸法 B(mm):
    91
  • 寸法 C(mm):
    20
  • 寸法 D(mm):
    29
  • 調整代L(mm):
    390-1280
  • チェーン径(mm):
    6
  • チェーン長(m):
    1
  • ハンドル長R(mm):
    410
  • 寸法E(mm):
    68
  • 寸法F(mm):
    15
  • 寸法G(mm):
    280
  • トラスココード:
    808-6986
  • 質量(g):
    5000
  • 使用荷重(kg):
    1000
  • 内容量:
    1台

Loading...

製品仕様

外観

外観

外形図

外形図

型式使用荷重
(ton)
調整代L(mm)チェーン径
(mm)
チェーン長
(m)
ハンドル長
R(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
自重
(kg)
MINMAX
CN113901,280614107591202968152805
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CN1

1台

1個

17,724( 19,496円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽い力で作用し、強力な荷締めができる荷締機。
【特長】
・チェーンは強力チェーンを使用し、フックは特殊鋼鍛造で安全。
・本体の止め爪にはバネが入っており、作業性・安全性に優れている。
・チェーンがフリーになるので能率的な作業ができる。
【用途】
・荷締め作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チェーン荷締機 CN1の型番CN1のページです。
型番CN1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーン荷締機 CN1

チェーン荷締機 CN1

    ワイヤ荷締機・取替ワイヤ

    ワイヤ荷締機・取替ワイヤ

      ベルトガッチャ

      ベルトガッチャ

        ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ワンピース

        ラッシングベルト(ラチェットバックル式) ワンピース

          ベルト荷締機(BLシリーズ)

          ベルト荷締機(BLシリーズ)

            ベルトラッシング(ラチェットバックル式)

            ベルトラッシング(ラチェットバックル式)

              強力型ベルト荷締機

              強力型ベルト荷締機

                チェン荷締機

                チェン荷締機

                  ラッシングベルト(ベルト荷締機)ナローフック付ナローフック

                  ラッシングベルト(ベルト荷締機)ナローフック付ナローフック

                    トラックレール (スチール製)

                    トラックレール (スチール製)

                      ラッシングベルト (ベルト荷締機) エンドレスフック

                      ラッシングベルト (ベルト荷締機) エンドレスフック

                        クワトロスタッドフィッティング (両側ニ倒レルタイプ)

                        クワトロスタッドフィッティング (両側ニ倒レルタイプ)

                          ラッシングベルト(カムバックル式) オープンフック

                          ラッシングベルト(カムバックル式) オープンフック

                            メーカー スリーエッチ スリーエッチ バイタル工業 日興製綱 バイタル工業 田村総業 トラスコ中山 象印 日興製綱 allsafe(アンクラジャパン) テザック allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン)
                            通常価格 17,724円 1,710円 4,658円 5,536円 3,185円 2,504円 18,352円 13,262円 8,177円 7,447円 1,201円 8,418円 3,241円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 荷締機 荷締機 - ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機 ベルト荷締機 荷締機 ベルト荷締機用パーツ トラックレール - エアラインレール ベルト荷締機
                            寸法 A(mm) 75 - - - - - - - - - - - -
                            寸法 B(mm) 91 - - - - - - - - - - - -
                            寸法 C(mm) 20 - - - - - - - - - - - -
                            寸法 D(mm) 29 - - - - - - - - - - - -

                            チェーン荷締機 CN1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました