端末加工付のステンレスワイヤー。【特長】・ステンレス(SUS304)製のワイヤ...
外観
アルミ管端末加工
型式 | ワイヤー径(mm) | ワイヤー全長(m) | 切断荷重(kg) |
---|---|---|---|
SC1×10 | 1 | 10 | 85 |
SC1×30 | 1 | 30 | 85 |
SC1×50 | 1 | 50 | 85 |
SC1.5×10 | 1.5 | 10 | 190 |
SC1.5×30 | 1.5 | 30 | 190 |
SC1.5×50 | 1.5 | 50 | 190 |
定尺が200mというのが昭和時代は当たり前であった。当時はまだステンレスの需要が少なかったこともあるが平成時代に入りDIYの台頭で200mも使用しないのでカットで欲しいといったニーズに応えるべく商品である。
端末加工付のステンレスワイヤー。
【特長】
・ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)。
・耐食性、耐錆性に優れている。
・片側はアルミ管による端末加工付。
・仮止め用アルミ管付。(但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。)
【用途】
・吊り下げや引っ張りに。