アルミロックもトゲもない玉掛ワイヤー。 【特長】・バーブフリー加工によりトゲが...
外観
外形図
ZTシリーズの特長
※ 1本吊厳禁です。
型式 | ロープ径 (mm) | ロープ全長 (m) | 玉大 (mm) |
---|---|---|---|
ZT6mm×1m | 6 | 1 | 160 |
ZT6mm×1.5m | 6 | 1.5 | 160 |
ZT6mm×2m | 6 | 2 | 160 |
ZT6mm×3m | 6 | 3 | 160 |
ZT6mm×4m | 6 | 4 | 160 |
ZT6mm×5m | 6 | 5 | 160 |
ZT6mm×6m | 6 | 6 | 160 |
ZT9mm×1m | 9 | 1 | 200 |
ZT9mm×1.5m | 9 | 1.5 | 200 |
ZT9mm×2m | 9 | 2 | 200 |
ZT9mm×3m | 9 | 3 | 200 |
ZT9mm×4m | 9 | 4 | 200 |
ZT9mm×5m | 9 | 5 | 200 |
ZT9mm×6m | 9 | 6 | 200 |
ZT12mm×1m | 12 | 1 | 240 |
ZT12mm×1.5m | 12 | 1.5 | 240 |
ZT12mm×2m | 12 | 2 | 240 |
ZT12mm×3m | 12 | 3 | 240 |
ZT12mm×4m | 12 | 4 | 240 |
ZT12mm×5m | 12 | 5 | 240 |
ZT12mm×6m | 12 | 6 | 240 |
JISトゲ無し玉掛けワイヤー(メッキ) ZTの型番ZT6MMX6Mのページです。
型番ZT6MMX6Mに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
ZT12MMX3M |
ZT12MMX4M |
ZT12MMX5M |
ZT9MMX1.5M |
ZT9MMX1M |
ZT9MMX2M |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 全長 (m) | ロープ径 (mm) | 玉大 (mm) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,280円 ( 5,808円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 3 | 12 | 240 | - | |
5,872円 ( 6,459円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 4 | 12 | 240 | - | |
7,194円 ( 7,913円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 5 | 12 | 240 | - | |
4,150円 ( 4,565円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 1.5 | 9 | 200 | - | |
3,825円 ( 4,208円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 1 | 9 | 200 | - | |
4,130円 ( 4,543円 ) | 4個 | あり | 4日目 | 2 | 9 | 200 | - |