(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック付ワイヤー(片フック・片ワッパ・メッキワイヤー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フック付ワイヤー(片フック・片ワッパ・メッキワイヤー)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,970円 ~ 3,248円  特別価格 
税込価格
3,267円 ~ 3,573円  特別価格 

荷締機のワイヤー長さを調整する部材。【特長】・ワイヤーロープ径は9mm。【用途...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

外観

外観

型式ロープ径(mm)全長(m)
HW292
HW2.592.5
HW393

開発秘話

 

ワイヤーにフックをつける需要が平成に入ってから多くなり、既製品を販売することに至った。

商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
808-7028
1個

4個

2,970( 3,267円 )

4日目

2.5
808-7029
1個

4個

3,248円

2,999

( 3,299円 )

5日目

3
808-7030
1個

4個

3,185( 3,504円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

荷締機のワイヤー長さを調整する部材。
【特長】
・ワイヤーロープ径は9mm。
【用途】
・荷締機のワイヤーやチェーンの長さが足りない時に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック付ワイヤー(片フック・片ワッパ・メッキワイヤー)

フック付ワイヤー(片フック・片ワッパ・メッキワイヤー)

    二点吊りワイヤー

    二点吊りワイヤー

      ステンレス ワイヤーキャッチ A型

      ステンレス ワイヤーキャッチ A型

        水本 ステンレス ワイヤーキャッチ 全長990mm

        水本 ステンレス ワイヤーキャッチ 全長990mm

          ステンレス ワイヤーキャッチ B型

          ステンレス ワイヤーキャッチ B型

            カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

            カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

              壁面用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ

              壁面用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ

                セーフティカラースリング 05203シリーズ

                セーフティカラースリング 05203シリーズ

                  天井用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプ

                  天井用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプ

                    天井用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ

                    天井用 ワイヤーセット 1.5M ビス止めタイプ

                      天井用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ

                      天井用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ

                        ロック止ワイヤ(ロープスリング)

                        ロック止ワイヤ(ロープスリング)

                          つくし 3色介錯ロープ・専用フックセット

                          つくし 3色介錯ロープ・専用フックセット

                            メーカー スリーエッチ 日興製綱 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 エスコ ニッサチェイン コンドーテック ニッサチェイン ニッサチェイン ニッサチェイン コンドーテック つくし工房
                            通常価格 2,970円 12,090円 1,276円 2,702円 725円 280円 1,095円 3,093円 1,605円 1,605円 1,950円 1,734円 8,659円
                            通常出荷日 4日目~   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング その他 - その他 ロープスリング その他 ロープスリング その他 その他 その他 ロープスリング ロープスリング
                            ロープ径(mm) 9 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            フック付ワイヤー(片フック・片ワッパ・メッキワイヤー)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            現場での吊り作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/05
                            現場で、型や治具をクレーンで吊る作業に使用しています。たくさん必要なので、ここでも購入させていただいております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            重量級の冶具を吊り上げる際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/20
                            ワイヤーがしっかりとしていて、安心感がありました。
                            片フック、片ワッパという形状も使いやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました