(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リングキャッチ LCS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リングキャッチ LCS

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
650円 ~ 3,536円
税込価格
715円 ~ 3,890円

ステンレス製のジョイント金具。【特長】・軽量物の吊り下げ等。・材質はSUS30...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    ステンレス
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

リングキャッチの外観

リングキャッチの外観

リングキャッチの寸法図

リングキャッチの寸法図

型式使用荷重(kg)A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)E(mm)自重(g)
LCS330358.5293.36
LCS107001013206910.5138
LCS128001214238014230

リングキャッチの寸法図と連携

商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
寸法 E(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.03
808-7063
3.3
8.5
29
6
3
5
1個

4個

650( 715円 )

5日目

0.05
808-7064
4.4
9.5
33
11
4
6
1個

4個

690( 759円 )

1日目

0.7
808-7061
10.5
20
69
138
10
13
1個

4個

2,465( 2,712円 )

6日目

0.8
808-7062
14
23
80
230
12
14
1個

2個

3,536( 3,890円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製のジョイント金具。
【特長】
・軽量物の吊り下げ等。
・材質はSUS304。
・サビに強い。
【用途】
・荷役作業、船舶用に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リングキャッチ LCS

リングキャッチ LCS

    アイフック EXS・ELS

    アイフック EXS・ELS

      ステンレス アイボルトミリネジ(鍛造製)

      ステンレス アイボルトミリネジ(鍛造製)

        ステンレス製 アイナット(使用荷重0.01~0.45t)

        ステンレス製 アイナット(使用荷重0.01~0.45t)

          ステンレス アイナット ブネジ(鋳造製)

          ステンレス アイナット ブネジ(鋳造製)

            アイボルト (スチール製)

            アイボルト (スチール製)

              SUS ネットリンク

              SUS ネットリンク

                JIS鍛造ワイヤーKTクリップ ドブメッキ

                JIS鍛造ワイヤーKTクリップ ドブメッキ

                  アイボルト (ステンレス製)

                  アイボルト (ステンレス製)

                    ALPIN 登山用カラビナ D ASYMM シリーズ

                    ALPIN 登山用カラビナ D ASYMM シリーズ

                      鍛造製親環(マスターリンク)

                      鍛造製親環(マスターリンク)

                        アイスナップ ESS

                        アイスナップ ESS

                          重量フック ラッチ付 ステンレス 基本使用荷重(t) 0.5

                          重量フック ラッチ付 ステンレス 基本使用荷重(t) 0.5

                            メーカー スリーエッチ スリーエッチ 水本機械製作所 トラスコ中山 水本機械製作所 トラスコ中山 大洋製器工業 コンドーテック トラスコ中山 ALPIN スリーエッチ スリーエッチ 水本機械製作所
                            通常価格 650円 5,325円 697円 797円 773円 334円 389円 481円 677円 4,290円 2,077円 2,083円 7,142円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ フック フック アイボルト - その他 アイボルト その他 フック アイボルト フック リング フック フック
                            材質1 ステンレス ステンレス - - - - - - - - スチール ステンレス -
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - 1個 1個 -

                            リングキャッチ LCSのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            吊具として
                            評価 3.0満足度:3.02020/03/11
                            当社内の生産設備である吊具として使用しています。吊具がダメになったり、新規等の場合に、シャクルTNS-10Wと組合せて使用しています。ホームセンター等でも購入できますが、ミスミですと簡単な操作で済みます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 材質は何ですか?
                            A
                            SUS304です。

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました