(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイベルフック YHS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スイベルフック YHS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,432円
税込単価
11,475円

首が360°回転するのでロープなどがねじれないフック。【特長】・360°回転し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 基本使用荷重(t):
    0.5
  • 破断荷重(kg):
    2500
  • トラスココード:
    808-7119
  • 寸法 E(mm):
    25
  • 寸法 F(mm):
    16
  • 寸法 R(mm):
    129
  • 寸法 S(mm):
    10
  • 寸法C(mm):
    30
  • 寸法D(mm):
    85
  • 寸法L(mm):
    165
  • 質量(g):
    530
  • 材質1:
    ステンレス
  • 寸法A(mm):
    50
  • 寸法B(mm):
    23
  • 内容量:
    1個

Loading...

首が回るステンレス製フック

スイベルフック YHSの外観

スイベルフック YHSの外観

スイベルフック YHSの寸法図

スイベルフック YHSの寸法図

製品仕様

YHS0.5

  • 使用荷重 : 500kg
  • 破断荷重 : 2.5t
  • 寸法(寸法図と対応): A : 50mm、B : 23mm、C : 30mm、D : 85mm、E : 25mm、F : 16mm、L : 165mm、R : 129mm、S : 10mm
  • 自重 : 530g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YHS0.5

1個

1個

10,432( 11,475円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

首が360°回転するのでロープなどがねじれないフック。
【特長】
・360°回転し、ロープなどがねじれない。
・首が回るステンレス製フック。
・サビに強い。
【用途】
・玉掛け作業用・荷役作業・船舶用に便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スイベルフック YHSの型番YHS0.5のページです。
型番YHS0.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイベルフック YHS

スイベルフック YHS

    ステンレス アイボルトミリネジ(鍛造製)

    ステンレス アイボルトミリネジ(鍛造製)

      スイベル YS

      スイベル YS

        アイフック EXS・ELS

        アイフック EXS・ELS

          Jフック

          Jフック

            ステンレス オープンアイボルト

            ステンレス オープンアイボルト

              オープンアイボルト TOIB

              オープンアイボルト TOIB

                荷締機取替アイフック(小・中・大)

                荷締機取替アイフック(小・中・大)

                  ステンレスCリンク

                  ステンレスCリンク

                    アイナット (スチール製)  三価クロメート仕上げ

                    アイナット (スチール製) 三価クロメート仕上げ

                      重量フック ラッチ付 ステンレス 基本使用荷重(t) 0.5

                      重量フック ラッチ付 ステンレス 基本使用荷重(t) 0.5

                        アイボルト ステンレス製 W1/4~W5/8

                        アイボルト ステンレス製 W1/4~W5/8

                          アイフック(ラッチなし)

                          アイフック(ラッチなし)

                            メーカー スリーエッチ 水本機械製作所 スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ トラスコ中山 トラスコ中山 スリーエッチ コンドーテック NANIWA(浪速鉄工) 水本機械製作所 水本機械製作所 スリーエッチ
                            通常価格 10,432円 697円 1,487円 5,325円 2,997円 2,126円 2,083円 558円 1,631円 520円 7,142円 877円 472円
                            通常出荷日 6日目   1日目   5日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ フック アイボルト フック フック フック アイボルト アイボルト フック フック アイボルト フック アイボルト フック
                            基本使用荷重(t) 0.5 - - - 1 - - - - - 0.5 - -
                            破断荷重(kg) 2500 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 808-7119 - - - 808-6900 - - - - - - - -
                            寸法 E(mm) 25 - - - - - - - - - - - -

                            スイベルフック YHSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ラッチ交換は可能ですか?
                            A
                            はい、可能です。
                            Q 材質は何ですか?
                            A
                            SUS304です。

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました