(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Cカン CL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CL1
Cカン CL Cカン CL

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,529円
税込単価
2,782円

輪と輪をつなぐためのフック。【特長】・ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    スチール
  • メッキ詳細:
    クロメイト
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品仕様

使用例

使用例

寸法図

寸法図

型式使用荷重(ton)自重(g)A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)E(mm)F(mm)G(mm)H(mm)
CL0.50.51501005010570161020
CL112601156314675201625
CL225001357416888241828
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
寸法 E(mm)
寸法 F(mm)
寸法 G(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL1

1
808-6983
75
20
16
14
6
25
260
115
63
1個

2個

2,529( 2,782円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

輪と輪をつなぐためのフック。
【特長】
・ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みやトラック等の荷締めの根止めに使用可能。
・吊具等万能フックとしても利用可能。
・メッキ品。
・ふところが二つあるので広く応用可能。
【用途】
・ワイヤーやベルトスリング等の接続に便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Cカン CLの型番CL1のページです。
型番CL1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Cカン CL

Cカン CL

    カムジャム セット品

    カムジャム セット品

      アイスナップ ESS

      アイスナップ ESS

        クロスビー クロスビー"マスターリンク"

        クロスビー クロスビー"マスターリンク"

          フック(安全金具付)

          フック(安全金具付)

            Cカン

            Cカン

              ステンレスCカン

              ステンレスCカン

                リングキャッチ 115ZL10

                リングキャッチ 115ZL10

                  ステンレス製リングキャッチ

                  ステンレス製リングキャッチ

                    鍛造製親環(マスターリンク)

                    鍛造製親環(マスターリンク)

                      鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ

                      鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ

                        カムジャム

                        カムジャム

                          Jフック

                          Jフック

                            メーカー スリーエッチ NiteIze(ナイトアイズ) スリーエッチ クロスビー エスコ コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック スリーエッチ コンドーテック NiteIze(ナイトアイズ) スリーエッチ
                            通常価格 2,529円 1,333円 1,947円 8,492円 8,510円 428円 5,305円 3,545円 797円 2,077円 3,269円 567円 2,997円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            商品タイプ フック フック フック その他 フック フック フック - - リング フック フック フック
                            材質1 スチール - ステンレス - - - - - - スチール - - 特殊鋼
                            メッキ詳細 クロメイト - - - - - - - - - - - クロメイト
                            内容量 1個 - 1個 - - - - - - 1個 - - -

                            Cカン CLのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            工場内で
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/26
                            工場内で使用していた物と同じ物を探していました。
                            商品名も分からず探すのに苦労しましたが、
                            全く同サイズの物が見つかりました。
                            以前の物と遜色なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ナイロンスリング取り外しの簡易化
                            評価 2.0満足度:2.02016/05/30
                            現在U字シャックルを使用していますが、取り外し時ネジを回して
                            ボルトを外しています。
                            5か所*2で10カ所の交換を用意にする為に、購入しましたが、
                            ナイロンスリングの幅が広くて、Cカンに入らず、購入したものの、
                            使用できず、保管しています。
                            図面もなく、カタログ図があれば、選定ミスが発生しませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内で
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/26
                            工場内で使用していた物と同じ物を探していました。
                            商品名も分からず探すのに苦労しましたが、
                            全く同サイズの物が見つかりました。
                            以前の物と遜色なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CL2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            トラスココード 寸法 E
                            (mm)
                            寸法 F
                            (mm)
                            寸法 G
                            (mm)
                            寸法C
                            (mm)
                            寸法D
                            (mm)
                            寸法H
                            (mm)
                            質量(g) 寸法A
                            (mm)
                            寸法B
                            (mm)
                            内容量

                            3,412円

                            ( 3,753円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            2-8824181682850013574-

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました