(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GCT-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GCT-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,004円
税込単価
29,704円

【特長】・重量荷重対応タイプで最大400kgまで乗せることが出来ます。・耐久性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 積載荷重(kg):
    400
  • 積載面サイズ(mm):
    900×600
  • 積載面高(mm):
    220
  • 押手高(mm):
    855
  • 車輪径(mm):
    130
  • 内容量:
    1台

型番

GCT-402 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GCT-402

固定ハンドル
22500
1台

1個

27,004( 29,704円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・重量荷重対応タイプで最大400kgまで乗せることが出来ます。・耐久性・省音性も抜群です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GCT-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)の型番GCT-402のページです。
型番GCT-402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GCT-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

GCT-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

    GCT-500 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

    GCT-500 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

      455x380mm/35kgキャリーカート(コンパクト・折畳式)

      455x380mm/35kgキャリーカート(コンパクト・折畳式)

        メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

        メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

          タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

          タフボーイ アルミ製重量物運搬台車

            ハンドル式特大型台車

            ハンドル式特大型台車

              ワイドキャリー

              ワイドキャリー

                アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 310

                アイケー プレス製運搬車 サイドハンドル 310

                  大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (固定ハンドルタイプ)

                  大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (固定ハンドルタイプ)

                    670x460mm/200kgドーリー

                    670x460mm/200kgドーリー

                      自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

                      自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

                        320×500mm/100kgコンパクト運搬車

                        320×500mm/100kgコンパクト運搬車

                          伸縮式折りたたみ台車 静音アルミキャリア

                          伸縮式折りたたみ台車 静音アルミキャリア

                            メーカー 東正車輛 東正車輛 エスコ トラスコ中山 ハラックス アズワン アズワン 石川製作所 トラスコ中山 エスコ サカエ エスコ カナツー
                            通常価格 27,004円 55,921円 6,060円 8,374円 33,900円 57,475円 23,300円 31,855円 20,490円 8,950円 78,092円 14,987円 21,709円
                            通常出荷日 10日目   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   12日目   1日目~   4日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 5日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 - 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 平台車 運搬車 運搬車 -
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 - スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 樹脂製 -
                            本体/オプション 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            積載荷重(kg) 400 600 - - - - - - - - - - -
                            積載面サイズ(mm) 900×600 1225×775 - - - - - - - - - - -

                            GCT-400 ゴールドキャリー(プレス運搬車)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました