(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GCP-100 ゴールドキャリー(樹脂運搬車)<省音タイプ>

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GCP-100 ゴールドキャリー(樹脂運搬車)<省音タイプ>

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,942円 ~ 25,498円
税込価格
14,236円 ~ 28,048円

軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。【特長】・省音キャスターの採用で大巾...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 積載荷重(kg):
    150
  • 積載面サイズ(mm):
    710×455
  • 積載面高(mm):
    146
  • 車輪径(mm):
    100
  • 内容量:
    1台

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 最大積載荷重:150kg用
  • 積載面サイズ:710×455mm
  • 車輪サイズ:100mm
  • 床面高:146mm
 

GCP-101-P

GCP-100 ゴールドキャリー(樹脂運搬車)<省音タイプ> 外観01
  • 折り畳みハンドル
  • 折り畳み部の強度UP
  • 自重:9.0kg
 

GCP-102-P

GCP-100 ゴールドキャリー(樹脂運搬車)<省音タイプ> 外観02
  • 固定ハンドル
  • 自重:8.0kg

GCP-100-P

GCP-100 ゴールドキャリー(樹脂運搬車)<省音タイプ> 外観03
  • ハンドル無し
  • 自重:5.0kg

GCP-HP101

GCP-100 ゴールドキャリー(樹脂運搬車)<省音タイプ> 外観04
  • 折り畳みハンドル
  • 折り畳み部の強度UP
  • ハンドストッパー付
  • 自重:11.5kg
  • ハンドルを離す/握るだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。
  • 省音タイプではありません。

GCP-114-P

GCP-100 ゴールドキャリー(樹脂運搬車)<省音タイプ> 外観05
  • 2段片ハンドル
  • 自重:11.5kg
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
騒音対策
詳細タイプ
押手高(mm)
搭載面間隔(mm)
網高さ(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
あり
折畳みハンドル
865
-
-
9000
1台

1個

13,469( 14,816円 )

10日目

あり
固定ハンドル
865
-
-
8000
1台

1個

12,942( 14,236円 )

10日目

あり
金網タイプ
865
-
510
17500
1台

1個

25,498( 28,048円 )

10日目

あり
2段片ハンドル
860
475
-
12000
1台

1個

20,006( 22,007円 )

10日目

-
折畳みハンドル/ハンドストッパー付
850
-
-
11500
1台

1個

18,991( 20,890円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。
【特長】
・省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上
・夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適
・錆を抑制するため食品業にも適しています
・軽量のため、持運びも簡単
・GCP-HP101:ハンドルを離す/握る。それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます
・GCP-WP101:手元のレバーでブレーキの強弱調整が可能、坂道等を下る時に便利です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GCP-100 ゴールドキャリー(樹脂運搬車)<省音タイプ>

GCP-100 ゴールドキャリー(樹脂運搬車)<省音タイプ>

    GCP-300 ゴールドキャリー(樹脂運搬車)<省音タイプ>

    GCP-300 ゴールドキャリー(樹脂運搬車)<省音タイプ>

      大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ)

      大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ)

        小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)

        小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)

          大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ 用オプション

          大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ 用オプション

            プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)

            プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)

              プレス製運搬車 アクセル  (固定ハンドルタイプ・ハンドル解除式アシスト機能付)

              プレス製運搬車 アクセル (固定ハンドルタイプ・ハンドル解除式アシスト機能付)

                小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付

                小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付

                  ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

                  ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200,400kg)

                    GC-100 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

                    GC-100 ゴールドキャリー(プレス運搬車)

                      静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

                      静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

                        アズワン 静音樹脂運搬車

                        アズワン 静音樹脂運搬車

                          静かな台車(折りたたみハンドル式)

                          静かな台車(折りたたみハンドル式)

                            メーカー 東正車輛 東正車輛 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 東正車輛 カナツー アズワン アズワン
                            通常価格 12,942円 21,168円 27,695円 4,805円 4,011円 105,453円 87,013円 6,087円 18,091円 12,656円 32,767円 50,400円 9,230円
                            通常出荷日 10日目   10日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   6日目   1日目   1日目   10日目   5日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 - スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            積載荷重(kg) 150 300 - - - - - - - 150 - - -
                            積載面サイズ(mm) 710×455 895×595 - - - - - - - 740×480 - - -

                            GCP-100 ゴールドキャリー(樹脂運搬車)<省音タイプ>のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました